Skip to main content
opublikowany 30.09.2026

Większa produktywność przy mniejszych nakładach na konserwację: nowa seria FANUC R-2000/E

FANUC Europe prezentuje nową generację robotów przemysłowych serii R-2000, zaprojektowaną z myślą o zwiększaniu efektywności produkcji, ograniczaniu nakładów na utrzymanie ruchu oraz obniżaniu całkowitego kosztu posiadania.
Increase productivity and reduce maintenance with the FANUC R-2000/E Series. High-payload industrial robots with lower TCO, greater flexibility and advanced automation capabilities.

FANUC Europe wprowadza na rynek nową serię R-2000/E – całkowicie przeprojektowaną generację jednego z najpopularniejszych robotów przemysłowych na świecie. Opracowana z myślą o producentach mierzących się z rosnącymi kosztami operacyjnymi, niedoborem wykwalifikowanych pracowników oraz coraz większymi wymaganiami produkcyjnymi, nowa seria oferuje wyższą wydajność przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Stworzona w ścisłej odpowiedzi na potrzeby klientów seria R-2000/E wspiera projektowanie bardziej kompaktowych stanowisk produkcyjnych, umożliwiając ograniczenie zajmowanej powierzchni przy jednoczesnej obsłudze większych ładunków. Takie połączenie zapewnia większą elastyczność podczas planowania i optymalizacji środowisk produkcyjnych.

Nowa seria oferuje nawet o 20% wyższą prędkość pracy oraz o 10% krótsze czasy cyklu w porównaniu z poprzednimi modelami, przyczyniając się do wzrostu produktywności w szerokim zakresie zastosowań. Jednocześnie zwiększona sztywność konstrukcji i wyższa dokładność wpływają na lepszą stabilność procesów oraz utrzymanie wysokiej jakości produkcji w wymagających warunkach przemysłowych.

Dzięki ponad 350 000 robotów dostarczonych na całym świecie w poprzednich generacjach, seria R-2000 od lat cieszy się renomą niezawodnego rozwiązania dla branż takich jak motoryzacja, przemysł ogólny czy produkcja ciężka. Bazując na tym doświadczeniu, nowa seria oferuje większe udźwigi, zwiększony zasięg oraz większą elastyczność, odpowiadając na stale zmieniające się potrzeby współczesnej produkcji.

Jedną z kluczowych innowacji serii R-2000/E jest konstrukcja zoptymalizowana pod kątem utrzymania ruchu. Nowe enkodery bezbateryjne eliminują konieczność rutynowej wymiany baterii, a szybsza diagnostyka pomaga ograniczyć przestoje. Rozwiązania te zmniejszają nakłady na konserwację i przyczyniają się do obniżenia całkowitego kosztu eksploatacji, szczególnie w dużych instalacjach przemysłowych.

Nowa seria oferuje również znacznie większe możliwości manipulacyjne. Dzięki nawet 85% większemu udźwigowi nadgarstka oraz zwiększonym momentom bezwładności roboty mogą obsługiwać większe i bardziej złożone komponenty, a także bardziej zaawansowane narzędzia montowane na ramieniu robota. Otwiera to nowe możliwości zastosowań, m.in. w spawaniu, obsłudze materiałów i obsłudze maszyn.

Istotnym elementem procesu projektowania była również zrównoważona produkcja. W porównaniu z poprzednią generacją, seria R-2000/E pozwala ograniczyć zużycie energii nawet o 15% oraz zmniejszyć poziom hałasu o 25%, wspierając tworzenie bardziej efektywnych i komfortowych środowisk pracy.

Oferta obejmuje osiem wariantów modelowych, w tym wersje rack-mounted przeznaczone do montażu na podwyższonych konstrukcjach oraz nowy model o zwiększonym zasięgu sięgającym 3905 mm. Opracowana z myślą o wymaganiach rynku europejskiego konfiguracja doskonale sprawdza się w aplikacjach związanych z gigacastingiem w branży motoryzacyjnej oraz obsługą dużych elementów formowanych i wielkogabarytowych paneli drewnianych.

Wszystkie modele wyposażono w kontroler FANUC R-50𝑖A controller, oferujący zaawansowane funkcje cyberbezpieczeństwa zgodne z normą IEC 62443. Obejmują one m.in. bezpieczne protokoły komunikacyjne, uwierzytelnianie użytkowników oraz otwartą platformę wspierającą technologie takie jak Python, Software PLC czy integrację z ROS.

„Seria R-2000 od lat odgrywa kluczową rolę w automatyzacji przemysłowej dzięki swojej niezawodności i wszechstronności” – mówi Paul Ribus, Head of Sales Coordination Europe w FANUC. „Dzięki nowej serii R-2000/E producenci mogą jeszcze bardziej zwiększyć produktywność, jednocześnie znacząco ograniczając nakłady na utrzymanie ruchu i koszty operacyjne, wspierając budowę bardziej efektywnych i odpornych procesów produkcyjnych.”