Skip to main content
Phytopharm Klęka S.A.

Od palety do produktu: Koboty FANUC usprawniają pakowanie produktów farmaceutycznych

Phytopharm Klęka S.A., ekspert fitoterapii i lider na rynku roślinnych produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, poprawił ergonomię, elastyczność i niezawodność pakowania dzięki zastosowaniu dwóch robotów współpracujących (kobotów) firmy FANUC. Automatyzując proces paletyzacji butelek i układania kartonów we współpracy z firmą ZW Automation, firma przekroczyła początkowe założenia dotyczące wydajności kobotów, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo pracy i redukując monotonność zadań. Dzięki wsparciu oprogramowania do paletyzacji FANUC oraz intuicyjnej obsłudze, koboty zapewniają bardziej elastyczne i efektywne środowisko produkcyjne w systemie trzyzmianowym.
CRX cobots (CRX-20iA/L and CRX-25iA) at Phytopharm Klęka S.A. automate bottle de‑palletising and heavy carton palletising, using custom vacuum gripping and FANUC PalletTool® software to streamline and manage operations.

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Firma Phytopharm Klęka dążyła do poprawy ergonomii procesów pakowania oraz ograniczenia ryzyka przypadkowych urazów w obszarze pakowania farmaceutycznego, bez obniżania wydajności. Automatyzacja była naturalnym kierunkiem rozwoju, jednak zmienna konfiguracja stosów butelek, nierówne powierzchnie palet oraz ciężkie kartony produktów znacząco komplikowały to zadanie. Dodatkowym celem było zwiększenie elastyczności operacyjnej, pozwalającej na sprawne zarządzanie absencją pracowników i utrzymanie stabilnej pracy w wymagającym systemie trzyzmianowym.

Rozwiązanie

Dzięki stanowiskom zintegrowanym przez ZW Automation, firma Phytopharm Klęka wykorzystała zalety kobotów FANUC serii CRX do automatyzacji depaletyzacji butelek oraz paletyzacji gotowych wyrobów. Kobot CRX-20𝑖A/L obsługuje stosy butelek za pomocą dedykowanego chwytaka próżniowego, natomiast kobot CRX-25𝑖A odpowiada za układanie ciężkich kartonów z gotowymi produktami. Proces paletyzacji wspierany jest przez oprogramowanie FANUC PalletTool®, które upraszcza, symuluje oraz umożliwia efektywne zarządzanie zadaniami paletyzacyjnymi.

Wyniki

Zautomatyzowane stanowiska zapewniają wydajną, precyzyjną i elastyczną obsługę, jednocześnie przekraczając pierwotne cele wydajnościowe - 3,4 opakowania na minutę w procesie depaletyzacji i 8 kartonów na minutę w procesie układania. Bezpieczna współpraca z robotami, wspierana zintegrowanymi skanerami bezpieczeńśtwa, pozwala na zmniejszenie obciążenia fizycznego operatorów. Dzięki PalletTool® operatorzy mogą samodzielnie tworzyć nowe schematy paletyzacji bez ingerencji w główny program kobota.

O Phytopharm Klęka S.A.

Phytopharm Klęka S.A., należący do holdingu The Nature Network®, jest liderem rynku w zakresie opracowywania i produkcji naturalnych, roślinnych produktów farmaceutycznych i kosmetycznych. Firma zatrudniająca 370 pracowników działa również jako globalny producent kontraktowy. Założona w 1949 roku spółka określa swoją działalność jako „Inspired by nature, powered by science”, które doskonale oddaje charakter nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Klęce, położonej około 50 km na południe od Poznania. Zakład spełnia wymagania norm GMP oraz ISO.

dowiedz się więcej o phytopharm klęka s.a.
Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Phytopharm Klęka zwiększa precyzję i elastyczność dzięki kobotom FANUC

„W dzisiejszym świecie, w którym wiedza i kompetencje mają realną wartość, szukaliśmy rozwiązań robotycznych, które wesprą naszych pracowników w prostych czynnościach” – mówi Bartosz Wojtecki, Kierownik Produkcji Farmaceutycznej i Magazynu w Phytopharm Klęka.

Kierownik Projektu Bartosz Kwiatkowski dodaje: „Chcieliśmy poprawić ergonomię stanowisk pracy i zwiększyć elastyczność w obszarze produkcji farmaceutycznej, szczególnie w przypadku nieobecności lub braków kadrowych. Jednocześnie zależało nam na ograniczeniu monotonii pracy oraz minimalizacji ryzyka urazów, bez pogorszenia efektywności produkcji.”

Poprzez wdrożenie sześcioosiowego kobota FANUC serii CRX na początku linii konfekcjonującej Romaco, firma ZW Automation zautomatyzowała proces depaletyzacji butelek, a na końcu linii zainstalowała drugiego kobota FANUC CRX, który automatycznie układa ciężkie kartony z gotowymi produktami.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Depaletyzacja stanowi pierwszy etap linii produkcyjnej i ma kluczowe znaczenie dla niezawodności całego procesu. Aplikacja wymagała radzenia sobie ze zmienną wysokością stosów, różnymi masami opakowań oraz nierównościami palet. Do realizacji tych zadań zastosowano kobota FANUC CRX-20𝑖A/L o zasięgu 1418 mm i udźwigu 20 kg, zdolnego do precyzyjnego manipulowania opakowaniami o zróżnicowanych wymiarach i delikatnych powierzchniach.

Integrator systemu, firma ZW Automation, opracował dedykowany chwytak wyposażony w miękkie przyssawki oraz zintegrowany układ kontroli próżni, co zapewnia bezpieczne i wydajne przenoszenie produktów. Efektem jest stabilny, płynny ruch oraz wydajność sięgająca 3,4 opakowania na minutę. Osiągnięto wynik powyżej pierwotnych założeń.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Drugie stanowisko wykorzystuje kobota FANUC CRX-25𝑖A o udźwigu 25/30 kg i zasięgu 1889/1756 mm do układania wstępnie wybranych kartonów. Dzięki wdrożeniu przez ZW Automation oprogramowania FANUC PalletTool® operatorzy mogą samodzielnie tworzyć optymalne schematy paletyzacji i konfigurować przekładki ochronne, bez modyfikowania głównego programu robota. Zapewnia to elastyczność przy wprowadzaniu nowych formatów opakowań i stabilną wydajność na poziomie nawet 8 kartonów na minutę.

 

>

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Trzy skanery bezpieczeństwa zabezpieczają strefę paletyzacji, umożliwiając układanie kartonów na wysokość do 1,6 m bez konieczności stosowania dodatkowych wygrodzeń czy złożonych urządzeń peryferyjnych. Efektem jest stabilny, wysokiej jakości proces automatyczny, który zachowuje otwarte i dostępne środowisko pracy.

Projekt realizuje dwa strategiczne cele: ukierunkowaną automatyzację procesów oraz stworzenie bezpiecznej, elastycznej przestrzeni roboczej. Dzięki kobotom FANUC stanowiska są intuicyjne w obsłudze, wysoce wydajne i wspierają elastyczną organizację pracy w systemie trzyzmianowym.

>

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Dzięki tym udanym wdrożeniom zautomatyzowanych stanowisk na naszej nowoczesnej linii produkcyjnej skutecznie otworzyliśmy drogę do dalszego wykorzystania kobotów FANUC w kolejnych procesach w Phytopharm Klęka.

Cytat z referencji

Bartosz Kwiatkowski

Kierownik projektu

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.