Jeśli chodzi o automatyzację aptek, produkcję farmaceutyczną i kosmetyczną, producenci najbardziej potrzebują systemów produkcyjnych, które mogą bezpiecznie przetwarzać, wydawać, etykietować i pakować leki w dużych ilościach oraz w sposób modułowy i elastyczny. Dostawcy rozwiązań do automatyzacji muszą być w stanie udowodnić, że ich sprzęt i rozwiązania działają precyzyjnie przez cały czas, aby zapewnić produkcję leków w odpowiedniej dawce i realizację recept w odpowiedniej ilości. FANUC posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu producentów farmaceutycznych i kosmetycznych w osiąganiu celów produkcyjnych i wydajnościowych dzięki dedykowanym produktom i rozwiązaniom.
W branży farmaceutycznej precyzja i wydajność mają kluczowe znaczenie. Zaawansowane technologie FANUC, w tym wtryskarka ROBOSHOT, centrum frezowania ROBODRILL i elektrodrążarka drutowa ROBOCUT, spełniają te potrzeby, zapewniając niezrównaną dokładność i produktywność. Nasze rozwiązania automatyzacji, napędzane robotami FANUC, usprawniają procesy w laboratoriach, obszarach montażowych i nie tylko. Roboty FANUC doskonale sprawdzają się w pakowaniu, a także w logistyce, zwiększając przepustowość i redukując błędy manualne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma FANUC jest zaufanym partnerem w usprawnianiu produkcji farmaceutycznej poprzez innowacyjną automatyzację.
Produkcja materiałów opakowaniowych / urządzeń do podawania leków
Montaż urządzeń do podawania leków
Pierwotne/wtórne pakowanie produktów farmaceutycznych
Zastosowania logistyczne i organizacja magazynów farmaceutycznych
Automatyzacja laboratorium
Produkcja i przetwarzanie zaawansowanych urządzeń medycznych w sposób bezproblemowy stanowi spore wyzwanie w wytwarzaniu części medycznych. Obejmując wszystko, od formowania tworzyw, obróbki CNC, elektrodrążenia EDM po systemy pick & place, sortowanie i pakowanie, produkty FANUC umożliwiają automatyzację niemal każdego możliwego procesu w branży medycznej. Obejmuje to ekonomiczne rozwiązania dla wysokoprecyzyjnych mikroproduktów, zastosowań w pomieszczeniach czystych oraz specjalnych powłok i wiele innych. Nie trzeba dodawać, że nasze rozwiązania są w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi higieny i standardami pomieszczeń czystych.
Roboty FANUC mogą być wykorzystywane do montażu urządzeń do podawania leków lub kosmetyków, oferując precyzję i powtarzalność, zapewniając dokładny i czysty montaż wrażliwych urządzeń.
Roboty FANUC do pomieszczeń czystych są specjalnie projektowane do pracy w środowiskach farmaceutycznych i laboratoryjnych. Nasze roboty do pomieszczeń czystych są zbudowane tak, aby spełniać standardowe zapotrzebowanie (norma IP67) bardzo wymagających środowisk farmaceutycznych i laboratoryjnych - bez kompromisów w zakresie szybkości i powtarzalności robotów - i mogą osiągnąć klasę czystości ISO 5.
Posortuj swoje produkty do wysyłki za pomocą naszych robotów wyposażonych w system wizyjny. Automatyzacja procesów końcowych, takich jak foliowanie, etykietowanie, pakowanie i paletyzacja, może pomóc w ograniczeniu uciążliwej i powtarzalnej pracy ręcznej, często spotykanej w produkcji materiałów medycznych i urządzeń medycznych.
Roboty FANUC znacząco poprawiły warunki pracy w szpitalach i aptekach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie robotyki nasz zespół ekspertów zautomatyzował wiele różnych aplikacji farmaceutycznych. Roboty FANUC do pomieszczeń czystych zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o środowiskach farmaceutycznych i laboratoryjnych, spełniając rygorystyczne wymagania normy IP67 bez uszczerbku dla szybkości i powtarzalności. Roboty te zwiększają wydajność i precyzję automatyzacji laboratoriów, zapewniając wysokie standardy higieny i niezawodności.
Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.