Skip to main content
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.

CRX-30𝑖A

CRX-30𝑖A to najcięższy robot współpracujący z serii FANUC CRX! Z udźwigiem 30 kg i zasięgiem 1756 mm, CRX-30𝑖A jest idealny do zadań wymagających dodatkowego podnoszenia w środowisku współpracy. Idealny do paletyzowania, przenoszenia materiałów, załadunku/rozładunku maszyn, spawania i wielu innych zastosowań! Seria CRX oferuje interfejs programowania FANUC z intuicyjną funkcją "przeciągnij i upuść" na ekranie dotykowym. Seria robotów współpracujących CRX charakteryzuje się 8-letnim okresem bez konieczności prowadzenia pełnych przeglądów, oferując sprawdzoną niezawodność przemysłową, oczekiwaną przez klientów FANUC.
Udźwig robota
30 kg
Zasięg robota
1756 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Branżowy Game Changer

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Wyższa wydajność paletyzacji

Z łatwością obsługuj cięższe ładunki. Dzięki udźwigowi do 40 kg robot współpracujący CRX-30𝑖A umożliwia efektywną paletyzację większych i cięższych produktów.
Text

Wyjątkowy ruch Under-Flip

Dzięki ruchowi Under-Flip możesz pracować w bardziej ograniczonych przestrzeniach. To idealne rozwiązanie dla zastosowań, które wymagają większego udźwigu przy niewielkiej dostępnej powierzchni dla robota.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Doskonała powtarzalność

Wielokrotne powtarzanie tego samego ruchu z dokładnie taką samą zręcznością dzięki powtarzalności do +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zmysł dotyku

Skorzystaj z delikatnego dotyku – każdy robot CRX jest standardowo wyposażony we wbudowane czujniki siły, które zapewniają robotowi zmysł dotyku bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu czy oprogramowania.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Nauczanie poprzez ręczne prowadzenie

CRX może z łatwością uczyć się od użytkownika. Wystarczy użyć funkcji ręcznego prowadzenia, poprowadzić robota do żądanej pozycji i zapisać ją na tablecie za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Łatwy do połączenia

Łatwo integruj urządzenia peryferyjne innych firm dzięki zatwierdzonym przez FANUC narzędziom końcowym (EOAT), akcesoriom i wtyczkom.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Najwyższa wszechstronność

Pracuj w trybie paletyzacji i poruszaj się liniowo przez punkt osobliwości. Dzięki temu zyskujesz elastyczność, aby obsługiwać robota jako w pełni funkcjonalnego robota paletyzującego.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
30 kg
Zasięg robota
1756 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Urządzenia CRX

Seria robotów współpracujących CRX umożliwia szybkie i łatwe uruchomienie automatyzacji. Łatwo zintegruj urządzenia peryferyjne z narzędziami na końcu ramienia (EOAT), akcesoriami i wtyczkami zatwierdzonymi przez FANUC. Odkryj naszą ofertę już teraz.

Odkryj serię produktów

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Bezpieczne, elastyczne, szybkie do wdrożenia i łatwe do zaprogramowania. Poznaj naszą serię CRX już teraz!

Zainspiruj się