31𝑖-LB Plus
Udział
Zoptymalizowane pod kątem standardowych maszyn do cięcia laserowego 2D, stero-wanie FANUC serii 31𝑖-LB Plus zapewnia ekonomiczne rozwiązanie CNC bez kompromisów w zakresie wydajności. Zawiera inteligentne rozwiązania programowe, które zwiększają efektywność i skuteczność procesów laserowych. Podobnie jak jego odpowiednik, sterowanie FANUC Series 31𝑖-LB Plus zapewnia lepszą wydajność systemu laserowego FANUC, koncentrując się na czasie cyklu, prędkości, dokładności i jakości. Sterowanie to wyposażone jest również w zintegrowane funkcje kontroli lasera i diagnostyki, które przewidują niezbędną konserwację, gwarantując bezawaryjną pracę maszyny i wysoką produktywność, zaspokajając potrzeby klientów.
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
26/12
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
4/3
Maks. liczba ścieżek sterowanych
4
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Branże
Czerp inspirację z sukcesów innych
Wyjątkowa metoda Kft
FANUC CNC pomaga zamienić marzenia w rzeczywistość
Każdy konstruktor niestandardowych maszyn powie, że wybór odpowiedniego systemu sterowania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. A gdy dana maszyna ma wiele osi, które wymagają jednoczesnego sterowania przy dużych prędkościach i ultraprecyzyjnej dokładności, FANUC ma optymalne rozwiązania CNC. Unique Method, węgierski producent niestandardowych maszyn do cięcia laserowego, jest jednym z coraz większej liczby producentów, którzy przekonali się o tym na własnej skórze.
INHOM-98 Ltd.
INHOM-98 stawia na wysoką jakość urządzeń i usług FANUC
Jeśli chodzi o automatyzację fabryki, niezawodność systemów jest równie ważna jak ich wydajność. Doskonała usługa konserwacji i naprawy może zrobić różnicę.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Zaawansowana obróbka dla branży lotniczej
Zoptymalizuj procesy produkcyjne w przemyśle lotniczym dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom FANUC do zaawansowanej obróbki!
Zaawansowana obróbka dla branży motoryzacyjnej
Precyzja i wydajność w produkcji samochodów!
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Zaawansowana obróbka dla przemysłu medycznego
Doskonałość produkcji medycznej dzięki technologii FANUC!