Skip to main content
The FANUC SR-20iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-20𝑖A

SR-20𝑖A, o smukłej i lekkiej konstrukcji, został zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji z liniami montażowymi lub pakującymi. Wewnętrzne prowadzenie kabli i przewodów zapewnia estetyczny, uporządkowany wygląd oraz znacząco ogranicza obszary kolizyjne. Jego kompaktowa budowa — przy wadze 64 kg i zasięgu 1100 mm — maksymalizuje wydajność zarówno pod względem wykorzystania przestrzeni, jak i zakresu działania. Ten robot to idealne rozwiązanie, jeśli zależy Ci na efektywnym zarządzaniu przestrzenią bez rezygnacji z wysokiej wydajności.
Udźwig robota
20 kg
Zasięg robota
1100 mm
osie
4
Pobierz arkusz danych

Szybkie roboty SCARA dla większej wydajności

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maksymalna wydajność produkcji

Zmaksymalizuj swoją wydajność produkcji i korzystaj z wyjątkowo krótkich czasów cyklu oraz wysokiej powtarzalności dzięki innowacyjnej technologii napędów FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja

Uprość integrację i obniż koszty dzięki zintegrowanym usługom, takim jak wejścia/wyjścia (I/O), napięcie 24 V DC, elektrozawory oraz linie powietrzne w robocie.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuicyjne programowanie

Standardowy interfejs internetowy umożliwia łatwe i intuicyjne programowanie robota za pomocą tabletu lub komputera stacjonarnego z oprogramowaniem 𝑖RProgrammer firmy FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Opcja środowiskowa

Spełnij wymagania czystych środowisk dzięki opcji środowiskowej z białą powłoką epoksydową, klasą IP65, śrubami odpornymi na korozję, osłoną harmonijkową oraz normą ISO klasy 5.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Krótszy czas uruchamiania

Łatwe usunięcie błędów zapewnia przełącznik zwalniania hamulca na robocie.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Ulepszone prowadzenie przewodów

Zminimalizuj obszar zakłóceń i ułatw czyszczenie dzięki dostępnemu dolnemu wyjściu kabli.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Konstrukcja oszczędzająca miejsce

Zwólnij cenną powierzchnię podłogi na inne urządzenia lub procesy dzięki ultrakompaktowej konstrukcji i możliwości montażu na ścianie.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wysoka elastyczność

Idealny wybór do szerokiego zakresu zastosowań z 360-stopniowym obszarem roboczym w połączeniu z zasięgiem do 1100 mm i udźwigiem do 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
20 kg
Zasięg robota
1100 mm
osie
4
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Uzyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Seria SCARA

Zwiększ szybkość i precyzję. Poznaj naszą serię SCARA już teraz!

Zainspiruj się