Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/12

Robot M-10𝑖D/12 oferuje najwyższą prędkość osi i precyzję. Posiada smukłą i lekką konstrukcję, dzięki czemu z łatwością może być używany w ograniczonych przestrzeniach, przyczyniając się do zwiększenia wydajności. Jego kompaktowe ramię i nadgarstek minimalizują zakłócenia z urządzeniami peryferyjnymi, optymalizując efektywność pracy. Po zamontowaniu w pozycji odwróconej "do góry nogami", ten wszechstronny robot zapewnia pełny zakres pracy, zasięg oraz ruch, co przekłada się na zwiększoną wydajność produkcji. Gładka powierzchnia zapobiega osadzaniu się pyłów i zabrudzeń, co gwarantuje niezawodność w różnych warunkach przemysłowych.
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
1441 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmniejszone ryzyko zakłóceń

Zakrzywione ramię J2 minimalizuje zakłócenia i zmniejsza ryzyko kolizji z pobliskimi przeszkodami, zapewniając płynniejszą i bezpieczniejszą pracę.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Wysoka produktywność

Skróć czas cyklu i zwiększ wydajność dzięki bardzo sztywnemu, przelotowemu ramieniu i zaawansowanej technologii serwomechanizmu zapewniającej większe przyspieszenie.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Stopień ochrony IP67 w standardzie

Nadgarstek odporny na wodę i pył oraz gładkie powierzchnie zapewniają najdłuższą możliwą żywotność i wyjątkowy czas pracy.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja i zoptymalizowana żywotność przewodów

Uprość integrację i chroń swoje kable dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi zarządzania okablowaniem, który prowadzi przewody przez przelotowe ramię, nadgarstek i korpus robota.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Wykorzystaj wszechstronny model robota z możliwością montażu sufitowego, podłogowego oraz pod kątem, co czyni go idealnym rozwiązaniem do ograniczonych przestrzeni, gdzie elastyczność jest kluczowa.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
1441 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Seria M-10

Standard branżowy w kategorii mniejszych robotów - smukły, szybki i wszechstronny. Poznaj naszą serię M-10 już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatyzacja to najlepsze lekarstwo w DEMO

Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.
Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Roboty FANUC eliminują nieefektywności

Firma Wäscherei Aschenbrenner GmbH zmagała się z niedoborem pracowników do wykonywania powtarzalnych zadań, takich jak podawanie tekstyliów do maszyn składających pranie. Aby rozwiązać ten problem, nawiązała współpracę z firmą Sewts GmbH, która wdrożyła system VELUM.
Rozwiązanie wykorzystuje roboty FANUC do składania nawet 700 ręczników na godzinę. Automatyzacja znacząco zwiększyła wydajność, wyeliminowała problem braków kadrowych oraz obniżyła koszty pracy, zapewniając szybki zwrot z inwestycji.
Niezawodny i odporny na zapylenie robot.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Cela robotyczna uruchomiona u producenta filtrów w zaledwie 14 dni

Gdy pandemia COVID-19 ogarnęła Europę, potrzeba skutecznych filtrów cząstek chroniących ludzi przed wirusem stała się oczywista. FANUC wraz z wieloma innymi dostawcami szybko podjął działania – w tym przypadku, tworząc w pełni zautomatyzowaną celę produkcyjną, aby przyspieszyć wytwarzanie filtrów cząstek w instytucie badawczo‑rozwojowym SIGMA w Czechach.