Kompaktowy i bardzo precyzyjny skaner laserowy 3D LS3D𝑖-A został zaprojektowany z myślą o masowej produkcji wymagającej bardzo dużej szybkości procesu spawania laserowego. Skaner laserowy FANUC można bezproblemowo zintegrować z robotami FANUC, co zapewnia najwyższą synchronizację w locie. Możliwe jest jednoczesne tworzenie programów robota i skanera w ROBOGUIDE, a także automatyczne ustawianie ścieżek robota i warunków wyjściowych lasera. Dostępny jako opcja czujnik monitorowania spoiny (OCT) może wspomagać kontrolę jakości spawania w czasie rzeczywistym.
Kluczowe korzyści
Model
Dokumenty
Kluczowe korzyści
Korzyści dla Twojej firmy
Przekształć swój proces spawania
Zwiększ wydajność produkcji dzięki skanerowi GALVANO FANUC, który pozwala zoptymalizować prędkość, precyzję i jakość w zrobotyzowanym spawaniu i obróbce.
Idealny do dużych projektów 3D
Doskonale sprawdzający się w złożonym spawaniu na dużą skalę, skaner ten jest dostosowany do produkcji o dużym zapotrzebowaniu, zapewniając najwyższą wydajność detali 3D.
Wydajna synchronizacja
Osiągnij płynną zdalną koordynację z robotami i maszynami spawalniczymi, zwiększając wydajność operacyjną i precyzję.
Programowanie i symulacja offline
Jednoczesne tworzenie programów robota i skanera w ROBOGUIDE oraz automatyczne ustawianie ścieżek robota i warunków wyjściowych lasera.
240 mm x 240 mm (szer. = 400 mm), 300 mm x 300 mm (szer. = 500 mm do 600 mm)
Ogniskowa (odległość robocza)
500 mm ± 100 mm
Powiększenie optyczne
3.7x
Masa
Jednostka główna: 22 kg
Dokumenty
Pobierz dodatkowe informacje
Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.