Mikron Plus
Automatyzacja obróbki dużych pierścieniowych łożysk z wykorzystaniem robotów
Stworzono zrobotyzowaną celę do obróbki dużych łożysk pierścieniowych. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L o udźwigu 210 kg z systemem wizyjnym 3D ładuje i rozładowuje pierścienie do pionowej tokarki CNC. Mikron Plus wykorzystał funkcję CNC Servo Learning Oscillation firmy FANUC do łamania długich wiórów na mniejsze części. Rozwiązanie to zwiększyło produktywność, obniżyło koszty oraz zapewniło wysoką dokładność i jakość przy jednoczesnym zminimalizowaniu zależności od siły roboczej.
Udział
Robot FANUC R-2000𝑖C/210L o udźwigu 210 kilogramów.
Robotyzacja za pomocą systemu do załadunku i rozładunku.
System wizyjny 2D i 3D umożliwia robotowi rozpoznawanie i podnoszenie pierścieni.
Funkcja Servo Learning Oscylacja firmy FANUC zapobiega powstawaniu długich wiórów podczas obróbki, które mogłyby skutkować przestojem maszyny lub wpłynąć na jakość gotowego produktu.
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
Studia przypadków FANUC
Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Obsługa maszyn
Zautomatyzuj obsługę maszyn za pomocą robotów, aby znacznie zwiększyć produkcję, zapewniając najwyższą dokładność i ciągłość pracy, w przeciwieństwie do obsługi ręcznej. Zwiększ wydajność, osiągnij stałą wydajność i zmniejsz koszty pracy oraz dodaj znaczną wartość do całego procesu produkcyjnego.
Kontrola wizyjna
Technologia inspekcji wizyjnej usprawnia Twoje procesy produkcyjne dzięki zautomatyzowanym systemom opartym na obrazach, które precyzyjnie kontrolują i analizują obiekty. Zaawansowane rozwiązania inspekcji wizyjnej wykorzystują najnowocześniejsze kamery, czujniki oraz oprogramowanie do przechwytywania i
przetwarzania obrazów, wykrywania defektów, pomiaru wymiarów oraz zapewniania, że Twoje produkty spełniają najwyższe standardy jakości.
Toczenie CNC
Toczenie CNC to proces obróbki skrawaniem, w którym narzędzie skrawające usuwa materiał z obracającego się przedmiotu obrabianego, tworząc precyzyjne kształty cylindryczne. Jest to idealne rozwiązanie do produkcji części o złożonej geometrii i wąskich tolerancjach. Aby zmaksymalizować wydajność centrum tokarskiego lub tokarki, niezbędne jest posiadanie dobrego CNC zdolnego do zarządzania i optymalizacji całego szeregu procesów toczenia. Oprócz tego, aby zmaksymalizować produktywność, dobre CNC zapewni również elastyczność pozwalającą skrócić czas realizacji małych partii.
Wszystkie branże
Zapoznaj się z kompleksową ofertą naszych rozwiązań do automatyzacji fabryk, zaprojektowanych z myślą o optymalizacji i usprawnieniu każdego procesu produkcyjnego.