R-2000𝑖C/210L
Udział
R-2000𝑖C/210L to 6-osiowy robot o wyjątkowej sztywności i ogromnym udźwigu 210 kg. Dzięki zwiększonemu zasięgowi do 3100 mm, robot ten ofe-ruje maksymalną elastyczność, umożliwiając wydajną pracę w szerokim zakresie zastosowań. Jego kompaktowe wymiary zapewniają efektywne wykorzystanie przestrzeni roboczej, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla branży motoryzacyjnej, na przykład do zgrzewania punktowego.
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
3100 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
Czerp inspirację z sukcesów innych
SIMLOGIC
Roboty w produkcji mleczarskiej
Roboty z łatwością wykonują wymagające zadania związane z paletyzacją. W przypadku złożonych aplikacji przemyślane koncepcje i projekty zapewniają efektywność produkcji i konkurencyjność.
Mikron Plus
Automatyzacja obróbki dużych pierścieniowych łożysk z wykorzystaniem robotów
Stworzono zrobotyzowaną celę do obróbki dużych łożysk pierścieniowych. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L o udźwigu 210 kg z systemem wizyjnym 3D ładuje i rozładowuje pierścienie do pionowej tokarki CNC. Mikron Plus wykorzystał funkcję CNC Servo Learning Oscillation firmy FANUC do łamania długich wiórów na mniejsze części. Rozwiązanie to zwiększyło produktywność, obniżyło koszty oraz zapewniło wysoką dokładność i jakość przy jednoczesnym zminimalizowaniu zależności od siły roboczej.
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Zgrzewanie punktowe
Zapewnij wysoką jakość spoin i zwiększ produktywność dzięki robotom do zgrzewania punktowego. Integracja ich jako niezbędnego elementu nowoczesnych procesów produkcyjnych zapewnia niezawodność i stałą wydajność. Gwarantują stałą jakość spoin, skracają czas produkcji i minimalizują błędy ludzkie. Niższe koszty pracy, mniejsze marnotrawstwo materiałów i możliwość pracy w trybie 24/7 w celu zwiększenia ogólnej wydajności produkcji.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.