M-2000𝑖A/900L
Udział
Robot M-2000𝑖A/900L wyznacza nowe standardy w robotyce do zadań specjalnych. Dzięki imponującemu pionowemu skokowi podnoszenia oraz udźwigowi wynoszącemu 900 kg, ta wersja z długim ramieniem doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających obsługi ciężkich ładunków. Niezwykła wysokość podnoszenia na poziomie 6200 mm oraz zasięg poziomy 4683 mm pozwalają mu z łatwością radzić sobie z największymi elementami, wykazując się wyjątkową siłą i zasięgiem w swojej klasie. Jego konstrukcja i możliwości czynią go niezbędnym narzędziem do realizacji wymagających zadań przemysłowych.
Udźwig robota
900 kg
Zasięg robota
4683 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.