Skip to main content
The FANUC M-2000/1200F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/1200

M-2000𝑖A/1200 to robot do zadań specjalnych, oferujący maksymalną wydajność. Wyposażony w sześć osi umożliwiających wszechstronny ruch oraz solidny udźwig na poziomie 1200 kg, został zaprojektowany z myślą o wyjątkowej sile i precyzji. Imponujący zasięg wynoszący 3734 mm pozwala mu z łatwością obsługiwać zadania na dużą skalę w różnych zastosowaniach. M-2000𝑖A/1200 został stworzony, by zwiększać efektywność, dokładność i elastyczność operacji, stanowiąc kluczowe rozwiązanie dla współczesnych wyzwań produkcyjnych.
Udźwig robota
1200 kg
Zasięg robota
3734 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Wysoka elastyczność

Skorzystaj z dużego, wyraźnie określonego obszaru roboczego dzięki szerokiemu zakresowi pracy i elastyczności sześciu osi połączonej z wyjątkowo wysoką precyzją.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Najwyższa produktywność

Zwiększ produkcję i wyeliminuj niebezpieczną pracę ręczną dzięki dużym udźwigom i zasięgowi, eliminując potrzebę używania żurawi, podnośników i wózków transportowych.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Przygotowany na trudne warunki środowiskowe

Idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach dzięki wodoodpornym i pyłoszczelnym silnikom zamontowanym na nadgarstku i ramieniu, posiadającym ochronę IP67.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja

Uprość integrację i obniż koszty dzięki zintegrowanym usługom pneumatycznym i elektrycznym, obejmującym 8 wejść i 8 wyjść oraz interfejsowi przewodu sygnałowego użytkownika w standardzie.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Potężny nadgarstek

Obsługa bardzo ciężkich konstrukcji i produktów z nadgarstkiem przesuniętym o 1250 mm.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Wyjątkowa niezawodność zapewniająca płynne działanie

Zwiększ produktywność i usprawnij przepływ pracy dzięki wysokiej niezawodności opartej na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie automatyzacji.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
1200 kg
Zasięg robota
3734 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Seria M-2000

Robot o największym udźwigu na rynku. Kropka. Odkryj naszą serię M-2000 już teraz!

Zainspiruj się