Skip to main content
ZPM GmbH

FANUC zapewnia brakujące ogniwo w ZPM

Kiedy firma ZPM chciała zwiększyć wykorzystanie maszyn i robotów, wesprzeć pionowo zintegrowaną strategię produkcyjną firmy i precyzyjniej mapować produkcję, zwróciła się w kierunku MT-LINK firmy FANUC𝑖. Dzięki temu zaawanso-wanemu oprogramowaniu producenci tacy jak ZPM mogą nadzorować i zarządzać danymi pochodzącymi z jednej lub wielu, nawet 2000 maszyn, robotów i systemów PLC.
Success Story ZPM about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 02:31min
German with English subtitles

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Wraz ze wzrostem obciążenia pracą, stało się jasne, że ZPM musi wprowadzić w pełni skalowalne, nieszablonowe rozwiązanie do monitorowania produkcji. Jednak duża liczba maszyn i systemów różnych producentów w zakładzie produkcyjnym firmy w Niemczech sprawiła, że ważne było, aby wybrać system, który mógłby zapewnić kompatybilność niezależną od marki.

Rozwiązanie

ZPM zdecydowało się na MT-LINK𝑖 firmy FANUC, system, który można połączyć z obrabiarkami, robotami i sterownikami PLC różnych producentów. MT-LINK𝑖 monitoruje i wizualizuje dane, zapewniając jednocześnie możliwość komunikacji z nadrzędnym systemem hosta, takim jak MES (system realizacji produkcji). Nie wymaga żadnego specjalnego sprzętu, a konfiguracja jest szybka i łatwa.

Wyniki

Dzięki MT-LINK𝑖, ZPM jest w stanie nie tylko monitorować przestoje i czasy przerw maszyny, ale może również kontrolować czas przezbrajania oraz precyzyjniej wyświetlać i dokumentować żywotność narzędzi i inne parametry. Jako przykład bezpośrednich korzyści, ZPM zaobserwował poprawę wykorzystania maszyn z 80% do ponad 90%.

Zeulenroda Präzision Maschinenbau (ZPM)

Siedziba główna i zakład produkcyjny ZPM, którego początki sięgają 1991 roku, znajduje się w Zeulenroda-Triebes, niedaleko Zwickau w Niemczech. Firma jest przystosowana do produkcji małych i średnich partii na standardowych maszynach oraz masowej produkcji dla branży motoryzacyjnej przy użyciu specjalnych maszyn. Spełniając wymagania dotyczące jakości, ceny i czasu dostawy, hala produkcyjna ZPM o powierzchni 10,100 m² produkuje komponenty i zmontowane zespoły do maszyn drukarskich, narzędziowych i tekstylnych, a także sprzęt do budowy instalacji, systemy hydrauliczne oraz samochody i pojazdy użytkowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZPM
Turned to FANUC’s MT-LINKi. ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

FANUC MT-LINK𝑖 pomaga ZPM zwiększyć wykorzystanie maszyn

"Od momentu powstania na początku lat 90-tych stale się rozwijamy" - mówi Robby Reussner, dyrektor zarządzający ZPM. "Obecnie zatrudniamy około 200 osób i pracujemy dla różnych branż. Jednak sektor motoryzacyjny, w którym zaczynaliśmy, nadal stanowi ponad 50% naszej produkcji".

Firma korzysta z MT-LINK𝑖 od 2019 roku. To zaawansowane oprogramowanie jest w pełni skalowalnym rozwiązaniem do monitorowania obrabiarek. Może nadzorować i zarządzać danymi pochodzącymi od jednej do 2000 maszyn. Ta zaawansowana technologia kryje w sobie jednak znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

"To nie tylko oprogramowanie do monitorowania obrabiarek; dzieki niemu można również zintegrować zasoby, takie jak roboty, maszyny pomiarowe i stacje robocze, również te 
niepochodzące od firmy FANUC" - wyjaśnia Reussner.

 

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

Przed wdrożeniem MT-LINK𝑖 doświadczaliśmy przestojów podczas zmian i przerw. Teraz lepiej rozpoznajemy te kwestie i odpowiednio je optymalizujemy, zwiększając wykorzystanie naszych maszyn z 80% do ponad 90%.

Cytat z referencji

Robby Reussner

Dyrektor zarządzający

Połączenie urządzeń innych firm z MT-LINK𝑖 odbywa się za pośrednictwem standardowych interfejsów, takich jak OPC UA i MTConnect. ZPM korzysta z szerokiego wachlarza benefitów wynikających z wdrożenia systemu. Na przykład firma może optymalizować czasy przerw i przestoje maszyn, bardziej precyzyjnie kontrolować czas ustawiania oraz wyświetlać i dokumentować żywotność narzędzi i inne parametry. 

"Z biegiem lat technologie produkcyjne stają się coraz bardziej wyrafinowane i dokładne" - mówi Reussner. "Z tego powodu stale inwestujemy w najnowsze maszyny i rozwiązania produkcyjne. Części, które dziś produkujemy są coraz bardziej precyzyjne, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem klientów, co oznacza, że automatyzacja stała się bardzo ważna. Obecnie produkujemy na kilku liniach produkcyjnych, z których wiele jest już zrobotyzowanych".

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

Firma ZPM ma na miejscu centrum obróbcze FANUC ROBODRILL i sześć robotów przemysłowych FANUC, a także mnóstwo maszyn i technologii od innych dostawców. MT-LINK𝑖 firmy FANUC pomaga ZPM zwiększyć wykorzystanie maszyn i robotów, wspierać pionowo zintegrowaną strategię produkcyjną firmy i dokładniej mapować przepustowość.

"Monitorowanie i kontrola systemu naprawdę pomaga dzięki różnorodności informacji, które udostępnia MT-LINK𝑖. Oznacza to, że możemy kontynuować doskonalenie, co oczywiście prowadzi do optymalizacji kosztów".

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.