Skip to main content
Smith+Nephew

Bezpieczna przestrzeń do obróbki implantów

Obsługa maszyn (załadunek i rozładunek) jest jedną z najpopularniejszych aplikacji dla robotów przemysłowych, dzięki eliminacji kosztów pracy i zwiększeniu wydajności produkcji. Jednak jak w ruchliwym zakładzie przemysłowym, zapewnić bezpieczeństwo pracowników pracujących w bliskiej odległości od tak szybkiego i wydajnego urządzenia? Zastosowanie technologii FANUC Dual Check Safety w firmie Smith+Nephewm, liderze branży medycznej, pokazuje optymalne rozwiązanie tego problemu.
Video Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Zakład firmy Smith+Nephew, globalnego specjalisty w dziedzinie technologii medycznych, zlokalizowany w ruchliwym Aarau w Szwajcarii, chciał zautomatyzować jeden ze swoich kluczowych procesów produkcyjnych: obróbkę implantów trzpieni biodrowych wykonanych z tytanu. Wcześniej operator maszyny ręcznie załadowywał i rozładowywał implanty z skrzyń do i z centrum obróbczego CNC. Choć celem było zwiększenie wydajności produkcji poprzez instalację robota przemysłowego, równie ważne było zachowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rozwiązanie

Smith+Nephew zwrócił się do swojego wieloletniego partnera w zakresie automatyzacji, Robotec Solutions, oficjalnego integratora systemów FANUC od ponad 25 lat. Firma Robotec zaleciła zastosowanie kompaktowego 6-osiowego robota przemysłowego FANUC LR-10𝑖A/10 o udźwigu 10 kg i zasięgu 1101 mm. Zaprojektowany specjalnie do obsługi maszyn, ten lekki, w pełni osłonięty robot idealnie nadaje się do małych komórek automatyzacji. Co ważne, rozwiązanie automatyzacji zaproponowane przez firmę Robotec obejmowało technologię Dual Check Safety (DCS) firmy FANUC, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom fabryki.

Rezultat

Dzięki zastosowaniu robota FANUC do obsługi maszyn, firma Smith+Nephew cieszy się 45% wzrostem przepustowości obrabianych implantów biodrowych. Ponadto system DCS firmy FANUC oznacza, że firma może stworzyć wirtualne ogrodzenie bezpieczeństwa podczas pracy celi, które zapewnia bezpieczeństwo pracowników poprzez kontrolę ruchów, pozycji i prędkości.

O Smith+Nephew

Smith+Nephew, zatrudniająca ponad 18 000 pracowników, jest wiodącą globalną firmą zajmującą się technologiami medycznymi, specjalizującą się w takich dziedzinach jak ortopedia, medycyna sportowa, laryngologia (uszy, nos i gardło) oraz zaawansowane rozwiązania w zakresie leczenia ran. Zakład produkcyjny firmy w Aarau w Szwajcarii produkuje innowacyjną gamę implantów biodrowych i kolanowych, a także robotykę i technologie cyfrowe oraz wewnętrzne i zewnętrzne systemy mocujące. Łącznie zakład zatrudniający 250 pracowników wytwarza ponad 500 000 produktów rocznie.

Dowiedz się więcej o Smith+Nephew
Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Połączone na dobre: ponad 20 lat wsparcia FANUC u specjalisty od implantów

Beat Schwarzentruber, dyrektor ds. produkcji w zakładzie produkcyjnym Smith+Nephew w Aarau w Szwajcarii, przedstawia swoją naczelną zasadę dotyczącą robotyki: "Preferujemy proste, przyrostowe rozwiązania automatyzacji, które możemy wdrożyć szybko i łatwo, ponieważ stanowią one dla nas dużą korzyść".

Podobnie jak w przypadku wielu poprzednich instalacji, filozofia ta stanowiła podstawę dla nowego projektu automatyzacji, jak wyjaśnia kierownik projektu Patrizia Rieser: "Szukaliśmy rozwiązania do załadunku/rozładunku, które pozwoliłoby nam usprawnić podstawową operację obróbki z pomocą szybkiego i stabilnego robota przemysłowego".

Jako użytkownik robotów FANUC od ponad 20 lat, fabryka w Aarau jest wieloletnim partnerem oficjalnego integratora systemów FANUC, firmy Robotec Solutions. Celem było zautomatyzowanie dotychczasowego ręcznego załadunku i rozładunku tytanowych implantów trzonów biodrowych do i z centrum tokarskiego CNC. Firma Robotec zarekomendowała FANUC LR-10𝑖iA/10, kompaktowego 6-osiowego robota przemysłowego, który został specjalnie zaprojektowany do obsługi maszyn. Co ważne, rozwiązanie automatyzacji obejmowało technologię Dual Check Safety (DCS) firmy FANUC do monitorowania bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Aron Spigaglia, kierownik projektu w Robotec Solutions AG, mówi: "Używamy produktów FANUC ze względu na ich niezawodność i wysokie standardy wykonania. Dzięki technologiom FANUC udało nam się wdrożyć pełną automatyzację obróbki implantów biodrowych w Aarau".

 

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Pierwsze roboty FANUC w zakładzie w Aarau nadal działają, co świadczy o ich niezawodności w wymagających środowiskach produkcyjnych.

Kluczem do bezpieczeństwa nowej zautomatyzowanej celi obróbczej jest system DCS firmy FANUC, który, wspierany przez czujniki laserowe, pozwala firmie Smith+Nephew stworzyć wirtualne ogrodzenie bezpieczeństwa, które kontroluje ruchy, pozycje i prędkości w celu pełnego monitorowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Cały system monitorowania obszaru jest przeznaczony do bezpiecznej współpracy robotów i ludzi.

Jednym z głównych wyzwań tej konkretnej instalacji było określenie pozycji skrzyń zawierających implanty biodrowe przybywających do zautomatyzowanej celi. Skrzynki mają tendencję do znajdowania się pod nieco innymi kątami i na różnych wysokościach. Ponieważ ludzie nie mogą przebywać wewnątrz wirtualnego ogrodzenia ochronnego podczas pracy, Robotec opracował metodę skanowania skrzyń za pomocą lasera w celu określenia ich dokładnej dynamicznej pozycji.

"Dzięki zautomatyzowanemu systemowi zwiększyliśmy wydajność operacji obróbki  implantów biodrowych o 45%", stwierdza Reiser. "Dzięki temu możemy pracować autonomicznie przez cztery godziny każdego dnia".

Zamykająca uwaga Spigaglii odnosi się do tego, jak łatwo Smith+Nephew może zarządzać zautomatyzowaną komórką po instalacji: "Jedną z największych zalet produktów FANUC jest łatwość obsługi. Wystarczy krótka sesja szkoleniowa, aby samodzielnie dokonywać regulacji".

Image Smith & Nephew success story.  
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS

Używamy robotów FANUC od ponad 20 lat z pełną satysfakcją. Roboty są zarówno
elastyczne, jak i niezawodne.

Cytat z referencji

Patrizia Rieser

Kierownik projektu

Poznaj technologię: Odkryj powiązane produkty

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.