The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

DR-3𝑖B/6 STAINLESS to pierwszy robot Delta ze stali nierdzewnej firmy FANUC, który został zaprojektowany, aby pomóc klientom zmaksymalizować wydajność kompletacji i pakowania, zwłaszcza produktów spożywczych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Robot posiada ochronę klasy IP69K i jest wyposażony w całkowicie zamkniętą obudowę ze stali nierdzewnej, odporną na działanie środków chemicznych oraz wysokie ciśnienie i temperatury wymagane w rygorystycznych warunkach mycia, typowych dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego.
Udźwig robota
6 kg
Zasięg robota
1200 mm
osie
4
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Maksymalizuj wydajność produkcji

Obsługuj ładunki do 6 kg przy wysokich prędkościach, korzystając z zasięgu 1200 mm i wydajnej konstrukcji czteroosiowej.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Wysokie standardy higieny

Powierzchnia ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą odporność na korozję, spełniając wyższe wymagania dotyczące czystości i higieny. Gładkie powierzchnie oraz uszczelki z fluoro-gumy zapobiegają gromadzeniu się brudu i bakterii.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specjalista ds. zastosowań spożywczych

Zapobiegaj ryzyku zanieczyszczenia dzięki smarowi spożywczemu klasy NSF-H1 i ciesz się najwyższą wydajnością oraz zgodnością z normami higienicznymi w wymagających środowiskach dzięki ochronie IP69K.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Dwa różne wykończenia powierzchni

Model ten jest dostępny z dwoma różnymi wykończeniami powierzchni. Można wybrać standardowe wykończenie ze stali nierdzewnej lub wykończenie lustrzane odpowiednie dla amerykańskiego przemysłu spożywczego, z których oba są łatwe do czyszczenia.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
6 kg
Zasięg robota
1200 mm
osie
4
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Pozycja montażu
montaż sufitowy
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Uzyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Seria DR-3

Odkryj wyjątkową, ultrakompaktową serię DR-3 i wkrocz w nową erę szybkiej obsługi małych elementów.

Zainspiruj się