Skip to main content
The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean

LR Mate 200𝑖D/7C to kompaktowy, wielozadaniowy, 6-osiowy robot zaprojektowany z myślą o pracy w pomieszczeniach czystych i środowiskach spożywczych. Dzięki wydajnym serwosilnikom i sztywnej konstrukcji ramienia zapewnia szybkie przyspieszenia i krótsze czasy cykli. Model ten posiada certyfikat IP67 potwierdzający odporność na wodę i pył. Dostosowany do pomieszczeń czystych i zastosowań spożywczych, spełnia normy ISO klasy 5 i jest wyposażony w białą powłokę epoksydową zgodną z FDA oraz smar NSF-H1 klasy spożywczej.
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
717 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Gotowy do pracy w pomieszczeniach czystych

Spełnia wymagania czystych środowisk dzięki higienicznej konstrukcji z białą powłoką epoksydową, śrubami antykorozyjnymi i standardem ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specjalista ds. zastosowań spożywczych

Uniknij ryzyka zanieczyszczenia dzięki smarowi spożywczemu klasy NSF-H1. Skorzystaj z odpornej na mycie konstrukcji z białą powłoką epoksydową, śrubami antykorozyjnymi oraz klasą szczelności IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Większa wydajność

Zwiększ swoją produktywność dzięki wydajnym serwomotorom i wysoce sztywnemu ramieniu, aby osiągnąć wysokie przyspieszenie i krótkie czasy cykli. Korzystaj z płynnego ruchu bez wibracji nawet przy dużych prędkościach roboczych.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wszechstronność w każdej sytuacji

Większa elastyczność i oszczędność miejsca dzięki montażowi na suficie lub pod kątem.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja

Uprość integrację i obniż koszty dzięki łącznikowi 6DI/6DO na osi J3 do obsługi chwytaków, a także zintegrowanym podwójnym zaworom elektromagnetycznym x 2 i przewodom powietrznym w standardzie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
717 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Seria LR Mate

Lekki i kompaktowy. Wielkie rzeczy mieszczą się w naprawdę małych opakowaniach. Poznaj naszą serię LR Mate już teraz!

Zainspiruj się

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Cięcie ciast z ultradźwiękową precyzją

Wąskie gardła w produkcji są często spowodowane czasochłonnymi, manualnymi operacjami wymagającymi wysokiej precyzji. W takich przypadkach innowacyjny, ale prosty krok w kierunku automatyzacji może wielokrotnie zwiększyć wolumen produkcji.