Skip to main content
The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖B/25C Food/Clean

M-20𝑖B/25C jest pokryty specjalną białą powłoką epoksydową, która podkreśla jego odporność na środki czyszczące, dzięki czemu nadaje się do codziennych procesów mycia typowych dla środowisk czystych pomieszczeń, takich jak 2. obszary spożywcze oraz branże medyczna, optyczna, farmaceutyczna czy elektroniczna. Model ten spełnia standardowe wymagania (IP67) stawiane w tak wymagających warunkach, nie tracąc przy tym na prędkości i powtarzalności. Dzięki smukłej, w pełni zabudowanej konstrukcji oferuje wysoki poziom elastyczności, co pozwala mu wykonywać różnorodne zadania w kompaktowych gniazdach produkcyjnych. Może on osiągnąć klasę czystości ISO 5.
Udźwig robota
25 kg
Zasięg robota
1835 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specjalista ds. zastosowań spożywczych

Uniknij ryzyka zanieczyszczenia dzięki smarowi spożywczemu klasy NSF-H1. Skorzystaj z odpornej na mycie konstrukcji z białą powłoką epoksydową, śrubami antykorozyjnymi oraz klasą szczelności IP67.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Gotowy do pracy w pomieszczeniach czystych

Spełnij wymagania czystych środowisk dzięki higienicznej konstrukcji z białą powłoką epoksydową, antykorozyjnymi śrubami oraz normą ISO klasy 5.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Większa przepustowość

Zwiększ swoją produktywność dzięki wydajnym serwomotorom i wysoce sztywnemu ramieniu, które zapewniają wysokie przyspieszenie i krótkie czasy cykli. Skorzystaj z płynnego ruchu bez wibracji nawet przy dużych prędkościach roboczych.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Wykorzystaj wszechstronny model robota z opcjami montażu sufitowego, podłogowego oraz pod kątem, co czyni go idealnym rozwiązaniem do ograniczonych przestrzeni, gdzie elastyczność jest kluczowa.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
25 kg
Zasięg robota
1835 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Seria M-20

Lider w swojej klasie pod względem udźwigu, zasięgu i prędkości osi. Poznaj naszą serię M-20 już teraz!

Zainspiruj się