M-410𝑖C/185
Udział
M-410𝑖C/185 to solidny, 4-osiowy robot przemysłowy, zaprojektowany do szybkiej paletyzacji, montażu, obróbki oraz przenoszenia elementów. Wyposażony w przelotowy nadgarstek, który minimalizuje ryzyko plątania przewodów i
ogranicza potrzeby konserwacyjne, oferuje zwiększoną wydajność w wymagających aplikacjach. Dzięki możliwości obsługi dużych chwytaków i ciężkich ładunków przy maksymalnej prędkości oraz wysokiej dynamice ruchów nadgarstka i bezwładności, doskonale sprawdza się w intensywnych operacjach. Smukłe ramię i nadgarstek sprawiają, że M-410𝑖C/185 idealnie nadaje się do pracy w ograniczonych przestrzeniach, zapewniając maksymalną wydajność i efektywne wykorzystanie miejsca.
Udźwig robota
185 kg
Zasięg robota
3143 mm
osie
4
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
Czerp inspirację z sukcesów innych
SIMLOGIC
Roboty w produkcji mleczarskiej
Roboty z łatwością wykonują wymagające zadania związane z paletyzacją. W przypadku złożonych aplikacji przemyślane koncepcje i projekty zapewniają efektywność produkcji i konkurencyjność.
Keramik
Roboty FANUC zwiększają korzyści systemu Stretch Hood System
Integrator systemów FANUC, firma Keramik Makina, połączyła systemy paletyzacji i nakładania kapturów termokurczliwych z robotami FANUC, tworząc wydajne rozwiązania końca linii produkcyjnej w fabryce farb Polisan Kansai w Turcji.
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Paletyzacja
Automatyzacja procesu paletyzacji może zwiększyć zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacji. Dzięki szerokiej gamie opcji do wyboru, znajdziesz idealne rozwiązanie dla różnych rozmiarów, ładunków, czasów cykli i potrzeb w zakresie precyzji, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że Twoje produkty są obsługiwane z najwyższą starannością.
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.