M-410𝑖C/110
Udział
M-410𝑖C/110 to 4-osiowy robot zaprojektowany specjalnie do operacji paletyzacji i depaletyzacji kartonów, worków oraz butelek, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla branż wymagających wysokiej wydajności i precyzji. Smukła konstrukcja oraz zoptymalizowana kinematyka sprawiają, że jest to jeden z najszybszych robotów paletyzujących w swojej klasie, z imponującym zasięgiem 2400 mm. Umożliwia osiągnięcie wyjątkowej wydajności dzięki zdolności do wykonywania 2200 standardo-wych cykli paletyzacji na godzinę, przy udźwigu do 110 kg. Zaprojektowany z myślą o pracy w ograniczonych przestrzeniach, M-410𝑖C/110 posiada kompaktową podstawę i minimalny promień interferencji wynoszący 646 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zakładów, w których przestrzeń robocza jest na wagę złota.
Udźwig robota
110 kg
Zasięg robota
2403 mm
osie
4
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Paletyzacja
Automatyzacja procesu paletyzacji może zwiększyć zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacji. Dzięki szerokiej gamie opcji do wyboru, znajdziesz idealne rozwiązanie dla różnych rozmiarów, ładunków, czasów cykli i potrzeb w zakresie precyzji, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że Twoje produkty są obsługiwane z najwyższą starannością.
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.