Skip to main content
FANUC-Robot-M-710iD-70_L (L-left)

M-710𝑖D/70

M-710𝑖D/70 to 6-osiowy robot o udźwigu 70 kg, wyposażony w unikalne, zakrzywione ramię J2, zaprojektowane w celu minimalizacji kolizji i zakłóceń. Model ten kontynuuje tradycję serii M-710, oferując optymalizację pod względem masy własnej i wydajności udźwigu. Dzięki zwiększonemu udźwigowi i efektywnej pracy, w pełni zabudowana konstrukcja zapewnia solidną ochronę przed wodą i pyłem, chroniąc kluczowe elementy, takie jak przekładnie czy okablowanie. To sprawia, że M-710𝑖D/70 jest wszechstronnym i niezawodnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.
Udźwig robota
70 kg
Zasięg robota
2104 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Efficient and Powerful

Achieve the perfect balance between efficiency and performance by opting for this lightweight powerhouse. It weighs just 580 kg and can handle payloads of up to 70 kg.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmniejszone ryzyko zakłóceń

Zakrzywione ramię J2 minimalizuje zakłócenia i zmniejsza ryzyko kolizji z pobliskimi przeszkodami, zapewniając płynniejszą i bezpieczniejszą pracę.
Pictogram for

W pełni zamknięta konstrukcja

Chroń wrażliwe komponenty, takie jak przekładnie i kable, oraz zwiększ trwałość i niezawodność dzięki w pełni zamkniętej konstrukcji odpornej na wodę i pył w różnych warunkach środowiskowych.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Przygotowany na trudne warunki środowiskowe

Idealny wybór do zapylonych i wilgotnych środowisk, stopień ochrony IP67 dla nadgarstka i IP54 dla korpusu chroni robota przed wilgocią i pyłem.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Najwyższa wszechstronność

Dodaj opcjonalny tryb paletyzacji i możliwość liniowego przejścia przez osobliwość. Dzięki temu zyskujesz elastyczność w obsłudze robota jako w pełni funkcjonalnego robota 6-osiowego oraz robota paletyzującego 5-osiowego.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Większa elastyczność i oszczędność miejsca dzięki montażowi na suficie lub pod kątem.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
70 kg
Zasięg robota
2104 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Seria M-710

Smukły nadgarstek, kompaktowa podstawa i przygotowanie do obsługi średnich ładunków – robot idealny do wymagających zastosowań. Poznaj naszą serię M-710 już teraz!

Zainspiruj się