Skip to main content
The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

M-410𝑖B/140H to szybki i wszechstronny, 5-osiowy robot paletyzujący, zaprojektowany z myślą o precyzji i szybkości działania oraz płynnej integracji z dynamicznymi środowiskami produkcyjnymi. Dzięki wysokiej powtarzalności ±0,2 mm, M-410𝑖B/140H zapewnia niezawodną i spójną pracę, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jakości i efektywności w zautomatyzowanych procesach. Zdolność do wykonywania nawet 1900 cykli paletyzacji na godzinę oznacza znaczący wzrost wydajności, umożliwiając użytkownikom łatwą obsługę większych wolumenów produkcyjnych.
Udźwig robota
140 kg
Zasięg robota
2850 mm
osie
5
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Potężna wydajność

Zwiększ wydajność w aplikacjach paletyzacji oraz załadunku/rozładunku dzięki kompaktowej, dynamicznej konstrukcji i krótkim czasom cyklu.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maksymalna prędkość przy dużym udźwigu

Idealny wybór do przenoszenia dużych chwytaków i ciężkich ładunków z maksymalną prędkością, dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu i bezwładności nadgarstka.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Duża pionowa koperta pracy

Maksymalizuj wydajność paletyzacji i obsługuj szerszy zakres wysokości oraz konfiguracji palet, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
140 kg
Zasięg robota
2850 mm
osie
5
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

FBL success story featuring handling of kegs.

Seria M-410

Specjalistyczny robot paletyzujący do pracy przy dużych obciążeniach. Poznaj naszą serię M-410 już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Producent kuchni rozwija się dzięki robotom FANUC

Dovy Keukens to prawdziwa historia sukcesu: od start-upu działającego w stodole w 1980 roku do nowoczesnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 55 000 m² i zatrudniającego około 430 pracowników. Ten nowoczesny producent kuchni na zamówienie jest jednym z najbardziej zaawansowanych w branży, a w sercu jego zakładu produkcyjnego pracuje kilka sześciosiowych robotów przemysłowych FANUC.