Skip to main content
The FANUC M-410/500F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/500

M-410𝑖C/500 to wszechstronny 4-osiowy robot zaprojekto-wany do zaawansowanej paletyzacji i obsługi materiałów. Wyposażony w przelotowy nadgarstek, w celu ograniczenia zaczepiania przewodów i konserwacji, zapewnia ciągłą i wydajną pracę. Zdolny do przenoszenia ładunków o masie do 500 kg, zwiększa przepustowość w operacjach załadunku i rozładunku. Może być montowany na cokole, oferując wyjątkową elastyczność konfiguracji — z kontrolerem zintegrowanym z podstawą lub umieszczonym oddzielnie.
Udźwig robota
500 kg
Zasięg robota
3143 mm
osie
4
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Potężna wydajność

Zwiększ wydajność w aplikacjach paletyzacji oraz załadunku/rozładunku dzięki kompaktowej, dynamicznej konstrukcji i krótkim czasom cyklu.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Inteligentne zarządzanie okablowaniem

Zapobiegaj zakłóceniom z urządzeniami systemowymi i wydłuż żywotność kabli, prowadząc je przez inteligentny, przelotowy nadgarstek.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maksymalna prędkość przy dużym udźwigu

Idealny wybór do przenoszenia dużych chwytaków i ciężkich ładunków z maksymalną prędkością, dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu i bezwładności nadgarstka.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Duża elastyczność

Zwiększ elastyczność i obszar roboczy, montując robota na podstawie. Aby zaoszczędzić miejsce na podłodze, kontroler robota może być nawet umieszczony w cokole.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Duża pionowa koperta pracy

Maksymalizuj wydajność paletyzacji i obsługuj szerszy zakres wysokości oraz konfiguracji palet, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Łatwa integracja chwytaka z serwonapędem

Dzięki przelotowemu nadgarstkowi łatwo zintegrujesz z robotem chwytak sterowany serwonapędem. Wzmacniacz serwomechanizmu 6-osiowego może sterować chwytakiem jako dodatkową piątą osią.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
500 kg
Zasięg robota
3143 mm
osie
4
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

FBL success story featuring handling of kegs.

Seria M-410

Specjalistyczny robot paletyzujący do pracy przy dużych obciążeniach. Poznaj naszą serię M-410 już teraz!

Zainspiruj się