M-950𝑖A/500
Udział
Robot M-950𝑖A/500 to najwyższej klasy robot zaprojektowany do obsługi ciężkich ładunków w wymagających srodowiskach przemysłowych. Dzięki imponującemu udźwigowi 500 kg i znacznemu zasięgowi 2830 mm, robot ten z łatwością radzi sobie z manipulacją dużymi i ciężkimi przedmiotami. M-950𝑖A/500 jest wyposażony w unikalne ramię J3, które może stać pionowo i obracać się do tyłu, zapewniając duży obszar roboczy dla większej wszechstronności. Jego konstrukcja o wysokiej sztywności oraz wytrzymały nadgarstek gwarantują niezawodne działanie nawet przy dużym obciążeniu. W przypadku zastosowań wymagających większej precyzji lub odporności na siły zewnętrzne, dostępna jest opcjonalna funkcja zwiększenia dokładności i sztywności, dzięki czemu M-950𝑖A/500 jest idealnym wyborem do precyzyjnych i wymagających zadań.
Udźwig robota
500 kg
Zasięg robota
2830 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Paletyzacja
Automatyzacja procesu paletyzacji może zwiększyć zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacji. Dzięki szerokiej gamie opcji do wyboru, znajdziesz idealne rozwiązanie dla różnych rozmiarów, ładunków, czasów cykli i potrzeb w zakresie precyzji, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że Twoje produkty są obsługiwane z najwyższą starannością.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.