M-410/800F-32C
Udział
M-410/800F-32C to wysokowydajny robot paletyzujący stworzony z myślą o wymagających zadaniach przemysłowych. Dzięki udźwigowi do 800 kg z łatwością obsługuje ciężkie i nieporęczne ładunki, zapewniając szybkość i precyzję. Konstrukcja z przelotowym nadgarstkiem minimalizuje ryzyko zaczepienia kabli, zmniejszając zużycie i potrzebę konserwacji, a jednocześnie zwiększając niezawodność działania. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności, robot ten idealnie sprawdza się w aplikacjach paletyzacji oraz załadunku i rozładunku, gdzie kluczowe są efektywność i ciągłość pracy. Niezależnie od branży – produkcja, logistyka czy magazynowanie – M-410/800F-32C zapewnia niezawodną, wysokowolumenową wydajność, stanowiąc trafną inwestycję dla firm nastawionych na produktywność i długoterminowe korzyści operacyjne.
Udźwig robota
800 kg
Zasięg robota
3203 mm
osie
4
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Paletyzacja
Automatyzacja procesu paletyzacji może zwiększyć zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacji. Dzięki szerokiej gamie opcji do wyboru, znajdziesz idealne rozwiązanie dla różnych rozmiarów, ładunków, czasów cykli i potrzeb w zakresie precyzji, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że Twoje produkty są obsługiwane z najwyższą starannością.
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.