Obróbka laserowa
Zwiększ produkcję dzięki zaawansowanym rozwiązaniom FANUC do obróbki laserowej
Nasze dedykowane rozwiązania do obróbki laserowej integrują maszyny laserowe CNC, jednostkę interfejsu laserowego (Laser Interface Unit), systemy napędowe oraz technologię robotów, aby zapewnić wyjątkową wydajność produkcyjną w szerokim zakresie branż, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i stoczniowym. Jednostka interfejsu laserowego (LIU) umożliwia sterowanie w czasie rzeczywistym dowolnym zewnętrznym źródłem lasera. Dzięki zaawansowanym systemom sterowania, takim jak CNC 0𝑖-LF Plus, 30𝑖-LB Plus oraz 31𝑖-LB Plus, nasze rozwiązania wspierają zarówno obróbkę płaskich materiałów, jak i złożone pięcioosiowe cięcie laserowe oraz hybrydową obróbkę laserową. Ponadto nasze wszechstronne roboty sześcioosiowe zwiększają automatyzację maszyn w zakresie załadunku i rozładunku. Robot M-800/60-20B jest optymalnym wyborem do zadań cięcia laserowego wymagających wysokiej precyzji.
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
FANUC CNC pomaga zamienić marzenia w rzeczywistość
Każdy konstruktor niestandardowych maszyn powie, że wybór odpowiedniego systemu sterowania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. A gdy dana maszyna ma wiele osi, które wymagają jednoczesnego sterowania przy dużych prędkościach i ultraprecyzyjnej dokładności, FANUC ma optymalne rozwiązania CNC. Unique Method, węgierski producent niestandardowych maszyn do cięcia laserowego, jest jednym z coraz większej liczby producentów, którzy przekonali się o tym na własnej skórze.
Zrewolucjonizuj swój przemysł dzięki aplikacjom laserowym FANUC
Zaawansowana obróbka dla branży motoryzacyjnej
Zaawansowana obróbka dla branży lotniczej
Przemysł elektroniczny
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
Tworzywa sztuczne
Nasze rozwiązania dla innych aplikacji
Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.