Skip to main content
The FANUC ARC Mate/10-16D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D/10L

ARC Mate 100𝑖D/10L to zaawansowany robot do spawania łukowego, zaprojektowany z myślą o wyjątkowej wydajności w kompaktowych stano- wiskach spawalniczych. Dzięki swojej wyrafinowanej, zakrzywionej konstrukcji bez trudu pracuje w ciasnych przestrzeniach. Niewielkie wymiary robota umożliwiają jego elastyczny montaż, w tym w pozycji odwróconej "do góry nogami" lub pod kątem, zwiększając wszechstronność zastosowań. Model z długim ramieniem oferuje zasięg do 1636 mm, doskonałą prędkość osi oraz wysoką precyzję. Zintegrowany pakiet przewodów spawalniczych i kabli pomocniczych optymalizuje wykorzystanie przestrzeni roboczej. Ten robot został stworzony z myślą o wąskich stanowiskach i zapewnia niezawodność oraz elastyczność w szerokim zakresie zastosowań spawalniczych obejmujących stosunkowo duże elementy.
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1636 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Idealny dla kompaktowych wymagań instalacyjnych

Wykorzystaj przestrzeń w najlepszy sposób i pracuj bez wysiłku w kompaktowych komórkach spawalniczych dzięki pomysłowej, zakrzywionej konstrukcji.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Przelotowy nadgarstek dla zagęszczonych układów

Skorzystaj z łatwego prowadzenia przewodów przez duży, 57 mm przelotowy nadgarstek, który umożliwia pełną artykulację dla dodatkowych urządzeń, takich jak przewody powietrzne, czujnik śledzenia spoin czy kable wizyjne.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Łatwe prowadzenie okablowania

Uprość projekt swojej komórki produkcyjnej i zmniejsz zakłócenia związane ze sprzętem peryferyjnym dzięki łatwemu prowadzeniu przewodów spawalniczych, zasilania zewnętrznego i kabli czujników przez duży, pusty reduktor J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wysoka wszechstronność

Wszechstronne opcje montażu na suficie, podłodze i pod kątem pozwalają zwolnić cenną przestrzeń na inne urządzenia lub procesy.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Idealny do brudnych zastosowań związanych ze spawaniem lub cięciem, stopień ochrony IP67 na osiach nadgarstków chroni robota przed wilgocią i pyłem, a wyjątkowo gładkie powierzchnie minimalizują przywieranie odprysków.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1636 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Seria ARC Mate

Stworzone z myślą o procesach spawania łukowego. Poznaj naszą serię ARC Mate już teraz!

Zainspiruj się