ARC Mate 120𝑖D/35
Udział
ARC Mate 120𝑖D/35 to robot do spawania łukowego o niezwykłej prędkości osi i precyzji, zapewniający wysoką wydajność w kompaktowej obudowie. Jego smukła i lekka konstrukcja zwiększa wydajność, a kompaktowe ramię i nadgarstek zapewniają maksymalny dostęp, co jest idealne w zatłoczonych środowiskach produkcyjnych. Gładkie wykończenie odpycha brud i ułatwia czyszczenie, a łatwa instalacja i wewnętrzne prowadzenie przewodów zapobiegają ich zaczepianiu. Dzięki dużemu udźwigowi wynoszącemu 35 kg, model ten bez trudu obsługuje ciężkie części i akcesoria spawalnicze, czyniąc go niezbędnym w zastosowaniach o dużych obciążeniach.
Udźwig robota
35 kg
Zasięg robota
1831 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Spawanie łukowe
Zautomatyzuj proces spawania łukowego za pomocą robotów przemysłowych, aby zwiększyć precyzję i spójność, zapewniając wysoką jakość spoin. Zwiększ swoją wydajność, pracując nieprzerwanie bez zmęczenia i skracając czas produkcji. Popraw bezpieczeństwo, minimalizując narażenie pracowników na szkodliwe opary i ekstremalne temperatury. Dodatkowo osiągnij oszczędności dzięki redukcji kosztów pracy oraz mniejszej liczbie poprawek.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.