ARC Mate 120𝑖D
Udział
ARC Mate 120𝑖D to robot do spawania łukowego znany ze swojej szybkości i dokładności. Jego smukła, przegubowa konstrukcja sprawia, że jest idealny do spawania w wąskich przyrządach, a wysokie prędkości osi i sztywność zapewniają wyjątkową powtarzalność na poziomie ± 0,02 mm. Dzięki dużemu obszarowi roboczemu i zdolności do sięgania niemal do własnej podstawy, oferuje maksymalną elastyczność działania. Łącząc niezawodność FANUC z doskonałymi parametrami ruchu, ARC Mate 120𝑖D maksymalizuje wydajność i rentowność.
Udźwig robota
25 kg
Zasięg robota
1831 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Spawanie łukowe
Zautomatyzuj proces spawania łukowego za pomocą robotów przemysłowych, aby zwiększyć precyzję i spójność, zapewniając wysoką jakość spoin. Zwiększ swoją wydajność, pracując nieprzerwanie bez zmęczenia i skracając czas produkcji. Popraw bezpieczeństwo, minimalizując narażenie pracowników na szkodliwe opary i ekstremalne temperatury. Dodatkowo osiągnij oszczędności dzięki redukcji kosztów pracy oraz mniejszej liczbie poprawek.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.