Skip to main content
The FANUC ARC Mate/7-9D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 50𝑖D/7L

ARC Mate 50𝑖D/7L to wszechstronny robot do spawania łukowego, zaprojektowany z myślą o usprawnieniu procesów spawalniczych w przemyśle. Oferując zasięg do 911 mm i elastyczność 6 osi, ten solidny, a zarazem lekki robot zapewnia precyzję i wydajność. Jego kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację z istniejącymi procesami. Dzięki udźwigowi 7 kg i standardowej ochronie IP67 (dostępna opcjonalnie wersja IP69K) doskonale sprawdza się w trudnych warunkach pracy.
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
911 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja

Uprość integrację i obniż koszty dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji – łatwe w integracji rozwiązanie do zastosowań spawalniczych.
Pictogram for Work envelope (Robot) in black. SVG format.

Duża koperta pracy

Rozszerz swój obszar pracy i zwiększ elastyczność dzięki funkcji obracania (flip over).
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Doskonała powtarzalność zapewniająca najwyższą dokładność

Skorzystaj z wysokiej powtarzalności na poziomie +/- 0,01 mm w połączeniu z udźwigiem 7 kg, co stanowi łatwe do integracji rozwiązanie dla zastosowań spawalniczych o niskim udźwigu.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Idealny do brudnych zastosowań związanych ze spawaniem lub cięciem, stopień ochrony IP67 na osiach nadgarstków chroni robota przed wilgocią i pyłem, a wyjątkowo gładkie powierzchnie minimalizują przywieranie odprysków.
Pictogram for

Opcjonalnie IP69K

Odporność na czyszczenie parą pod wysokim ciśnieniem dzięki opcjonalnej ochronie IP69K dla korpusu, nadgarstka i ramienia robota.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
7 kg
Zasięg robota
911 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Seria ARC Mate

Stworzone z myślą o procesach spawania łukowego. Poznaj naszą serię ARC Mate już teraz!

Zainspiruj się