ARC Mate 100𝑖D/8L
Udział
ARC Mate 100𝑖D/8L to robot do spawania łukowego, zaprojektowany z myślą o pracy w kompaktowych środowiskach spawalniczych. Jego wyrafino-wana, zakrzywiona konstrukcja zapewnia płynną pracę, a niewielkie wymiary umożliwiają elastyczny montaż – również w pozycji odwróconej "do góry nogami" lub pod kątem. Ten model robota z długim ramieniem jest wyposażony w w pełni zintegro-wany pakiet przewodów oraz system zarządzania kablami. Dla łatwego i niezawodnego prowadzenia przewodów czujników, kamer, rur powietrznych i innych mediów, wszystkie instalacje są poprowadzone wewnątrz przelotowaego ramienia, nadgarstka i korpusu robota.
Udźwig robota
8 kg
Zasięg robota
2032 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Case Studies
Aplikacje
Branże
Get Inspiration from Other's Success
Bonvicini Carpenteria S.r.l.
Robot współpracujący FANUC CRX zwiększa elastyczność produkcji
Bonvicini Carpenteria cieszy się dziś jeszcze wyższym poziomem jakości i elastyczności. Firma może zmieniać rozwiązania automatyzacji w zależności od wielkości produkcji. W szczególności Bonvicini Carpenteria korzysta z łatwego i szybkiego programowania robotów dzięki takim funkcjom jak "przeciągnij i upuść" oraz prostemu interfejsowi tabletu.
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Spawanie łukowe
Zautomatyzuj proces spawania łukowego za pomocą robotów przemysłowych, aby zwiększyć precyzję i spójność, zapewniając wysoką jakość spoin. Zwiększ swoją wydajność, pracując nieprzerwanie bez zmęczenia i skracając czas produkcji. Popraw bezpieczeństwo, minimalizując narażenie pracowników na szkodliwe opary i ekstremalne temperatury. Dodatkowo osiągnij oszczędności dzięki redukcji kosztów pracy oraz mniejszej liczbie poprawek.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.