Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D

ARC Mate 100𝑖D to robot do spawania łukowego zaprojektowany z myślą o kompaktowych stanowiskach spawalniczych. Jego wyrafinowana, zakrzywiona konstrukcja umożliwia swobodną pracę w ciasnych przestrzeniach, a przelotowe ramię i nadgarstek zapewniają wyjątkową zwinność. W pełni zintegrowany pakiet przewodów spawalniczych oraz kable pomocnicze optymalizują wykorzystanie przestrzeni roboczej. Dzięki wysokiej sztywności i stabilnemu ruchowi idealnie nadaje się do zastosowań takich jak spawanie łukowe. Z udźwigiem do 12 kg i zasięgiem 1441 mm, robot ten oferuje szybkie prędkości ruchu, zwiększając wydajność produkcji.
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
1441 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Idealny dla kompaktowych wymagań instalacyjnych

Wykorzystaj przestrzeń w najlepszy sposób i pracuj bez wysiłku w kompaktowych komórkach spawalniczych dzięki pomysłowej, zakrzywionej konstrukcji.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Przelotowy nadgarstek dla zagęszczonych układów

Skorzystaj z łatwego prowadzenia przewodów przez duży, 57 mm przelotowy nadgarstek, który umożliwia pełną artykulację dla dodatkowych urządzeń, takich jak przewody powietrzne, czujnik śledzenia spoin czy kable wizyjne.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Łatwe prowadzenie okablowania

Uprość projekt swojej komórki produkcyjnej i zmniejsz zakłócenia związane ze sprzętem peryferyjnym dzięki łatwemu prowadzeniu przewodów spawalniczych, zasilania zewnętrznego i kabli czujników przez duży, pusty reduktor J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wysoka wszechstronność

Wszechstronne opcje montażu na suficie, podłodze i pod kątem pozwalają zwolnić cenną przestrzeń na inne urządzenia lub procesy.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Idealny do brudnych zastosowań związanych ze spawaniem lub cięciem, stopień ochrony IP67 na osiach nadgarstków chroni robota przed wilgocią i pyłem, a wyjątkowo gładkie powierzchnie minimalizują przywieranie odprysków.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
1441 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Seria ARC Mate

Stworzone z myślą o procesach spawania łukowego. Poznaj naszą serię ARC Mate już teraz!

Zainspiruj się

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

Roboty FANUC zapewniają firmie Brose Sitech przewagę konkurencyjną

Branża motoryzacyjna stawia wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie wydajności, jakości i efektywności kosztowej. Aby zapewnić niezawodną, powtarzalną i ekonomiczną produkcję przy maksymalnej dostępności maszyn, automatyzacja odgrywa kluczową rolę. W takim środowisku wybór odpowiedniego dostawcy robotów ma strategiczne znaczenie.