Skip to main content
The FANUC ARC Mate/12-23D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/12L

ARC Mate 120𝑖D/12L to robot do spawania łukowego z długim ramieniem, który zapewnia zwiększony zasięg dla większych elementów, a jednocześnie dzięki znakomitym prędkościom osi i precyzji gwarantuje optymalne rezultaty. Jego wszechstronność przejawia się w możliwości spawania dużych części dzięki wydłużonemu górnemu ramieniu. Robot łatwo utrzymuje czystość dzięki gładkim po- wierzchniom, które ograniczają osadzanie się brudu. Smukłe, zakrzywione ramię J2 mini-malizuje zakłócenia, a wysoka sztywność zapewnia doskonałą powtarzalność. W pełni zintegrowany pakiet przewodów spawalniczych oraz system zarządzania kablami usprawniają pracę, gwarantując płynną i wydajną produkcję.
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
2272 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Łatwe programowanie

Łatwe programowanie i instalacja dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi prowadzenia przewodów i węży spawalniczych, który zapobiega zaczepianiu się.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Przelotowy nadgarstek dla zagęszczonych układów

Skorzystaj z łatwego prowadzenia przewodów przez duży, 57 mm przelotowy nadgarstek, który umożliwia pełną artykulację dla dodatkowych urządzeń, takich jak przewody powietrzne, czujnik śledzenia spoin czy kable wizyjne.
Pictogram for Reach ArcWelding (Robot) in black. SVG format.

Duży obszar roboczy

Skorzystaj z największego zasięgu w serii ARC Mate — 2 272 mm — w aplikacjach spawalniczych, w których zasięg ma kluczowe znaczenie.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmniejszone ryzyko zakłóceń

Minimalizuj zakłócenia dzięki smukłemu, wygiętemu ramieniu robota, które jest idealnie przystosowane do spawania w wąskich i trudno dostępnych miejscach.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Idealny do brudnych zastosowań związanych ze spawaniem lub cięciem, stopień ochrony IP67 na osiach nadgarstków chroni robota przed wilgocią i pyłem, a wyjątkowo gładkie powierzchnie minimalizują przywieranie odprysków.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
2272 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Seria ARC Mate

Stworzone z myślą o procesach spawania łukowego. Poznaj naszą serię ARC Mate już teraz!

Zainspiruj się