Skip to main content
The FANUC M-900/280-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/280

Robot M-900𝑖B/280 został zaprojektowany z myślą o zwiększonej sztywności, aby zapewnić maksymalną precyzję. Dzięki solidnemu udźwigowi 280 kg oraz specjalnie zaprojektowanemu ramieniu J3, gwarantującemu najwyższą sztywność, robot ten spełnia normy sztywności ISO 9283, wykazując się wyjątkową zgodnością statyczną. Jest idealnie dostosowany do operacji wymagających jednocześnie nacisku na narzędzie i wysokiej dokładności.
Udźwig robota
280 kg
Zasięg robota
2655 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Specjalista ds. sztywności

Polegaj na robocie zapewniającym maksymalną sztywność, zaprojektowanym specjalnie do zastosowań takich jak wiercenie termiczne otworów gwintowanych i zaginania obrzeży.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Opcjonalna ochrona przed silnym pyłem i cieczami (SDLP)

Skorzystaj z naszego zaawansowanego pakietu ochrony przed pyłem i cieczami, aby zapewnić niezawodną i trwałą pracę nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja

Skorzystaj ze zintegrowanych usług pneumatycznych i elektrycznych, obejmujących 8 wejść i 8 wyjść w standardzie. Dostępny jest również prosty i niezawodny pakiet do układania kabli.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Zwiększ swoją elastyczność dzięki opcjom montażu na suficie, podłodze i pod kątem. To idealny wybór do ciasnych przestrzeni, w których elastyczność jest niezbędna.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
280 kg
Zasięg robota
2655 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Seria M-900

Potwierdzona trwałość i niezawodność przy dużych obciążeniach. Poznaj naszą serię M-900 już teraz!

Zainspiruj się