Wyszukiwarka robotów
Znajdź odpowiedni produkt za pomocą wyszukiwarki robotów. Aby zawęzić wyszukiwanie, wybierz dowolne z dostępnych kryteriów. Zaznaczaj i odznaczaj pola wyboru, aby dostosować wyniki wyszukiwania. Kliknij na wyniki, aby przejść do strony modelu, którego szukasz.
Zawęź wyszukiwanie
128 Roboty – 85-112 Roboty
robot
P-1000𝑖A
P-1000𝑖A to unikalny robot lakierniczy z siedmioma zintegrowanymi osiami. Optymalnie rozmieszczone ramię umożliwia realizację różnorodnych programów malowania wnętrz i powierzchni zewnętrznych. Zró...
osie
7
Udźwig robota
15 kg
Zasięg robota
2896 mm
robot
P-250𝑖B/15
Robot lakierniczy P-250𝑖B/15 to najlepsze w branży rozwiązanie do dużych i średnich prac lakierniczych. Jego zaawansowana i bardzo elastyczna, 6-osiowa konstrukcja pozwala na dostosowanie sposobu m...
osie
6
Udźwig robota
15 kg
Zasięg robota
2800 mm
robot
P-350𝑖A/45
Robot lakierniczy P-350𝑖A został zaprojektowany z myślą o maksymalnej precyzji w szerokim zakresie zastosowań związanych z malowaniem i dozowaniem. Wyposażony jest w liczne funkcje, które umożliwia...
osie
6
Udźwig robota
45 kg
Zasięg robota
2606 mm
robot
P-40𝑖A
Robot lakierniczy P-40𝑖A posiada smukłą i lekką konstrukcję, dzięki czemu idealnie sprawdza się w wąskich przestrzeniach. Charakteryzuje się dużą elastycznością i łatwo dostosowuje się do małych se...
osie
6
Udźwig robota
5 kg
Zasięg robota
1300 mm
robot
P-50𝑖B/10L
P-50𝑖B/10L to ultrakompaktowy, sześcioosiowy robot zapewniający niezawodność i wysoką precyzję malowania w szerokim zakresie zastosowań. Dzięki dużemu zasięgowi i szerokiemu obszarowi roboczemu z ł...
osie
6
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1800 mm
robot
P-55/15-21A
P-55/15-21A zapewnia precyzyjne i powtarzalne nakładanie powłok w zastosowaniach lakierniczych dla branży motoryzacyjnej oraz przemysłu ogólnego. Dzięki udźwigowi 15 kg, zasięgowi 2050 mm oraz elas...
osie
6
Udźwig robota
15 kg
Zasięg robota
2050 mm
robot
Paint Mate 200𝑖A/5L
Paint Mate 200𝑖A/5L to wszechstronny, kompaktowy robot lakierniczy o udźwigu 5 kg. Idealny do zastosowań malarskich, montażowych i manipulacyjnych w niebezpiecznych środowiskach pracy.
osie
6
Udźwig robota
5 kg
Zasięg robota
892 mm
robot
R-1000𝑖A/100F
R-1000𝑖A/100F to wydajny, 6-osiowy robot zaprojektowany z myślą o wszechstronności i precyzji. Skonstruowany z naciskiem na szybkość, oferuje znakomite czasy cyklu, co czyni go idealnym rozwiązanie...
osie
6
Udźwig robota
100 kg
Zasięg robota
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/130F
R-1000𝑖A/130F to model łączący kompaktową konstrukcję, szybkość i siłę. Oferuje imponujący udźwig 130 kg, odpowiadając na potrzeby wielu branż i procesów produkcyjnych. Co ciekawe, duży udźwig idzi...
osie
6
Udźwig robota
130 kg
Zasięg robota
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/80F
R-1000𝑖A/80F to niezawodny robot zaprojektowany do obsługi średnich ładunków z dużą prędkością. Dzięki możliwości szybkiego przyspieszania osiąga wydajne czasy cyklu w takich zastosowaniach jak spa...
osie
6
Udźwig robota
80 kg
Zasięg robota
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/80H
R-1000𝑖A/80H został zaprojektowany z myślą o wydajnej i oszczędzającej miejsce paletyzacji. Smukła konstrukcja i niewielkie wymiary sprawiają, że doskonale sprawdza się na stanowiskach o ograniczon...
osie
5
Udźwig robota
80 kg
Zasięg robota
2230 mm
robot
R-2000/120R-39E
R-2000/120R-39E został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji obszaru roboczego przy jednoczesnej oszczędności miejsca na hali produkcyjnej w wymagających środowiskach przemysłowych. Dzięki montaż...
osie
6
Udźwig robota
120 kg
Zasięg robota
3905 mm
robot
R-2000/125F-31E
R-2000/125F-31E oferuje doskonałe połączenie dużego zasięgu roboczego i kompaktowej konstrukcji, stanowiąc wszechstronne rozwiązanie do różnorodnych zastosowań automatyzacji przemysłowej. Dzięki ud...
osie
6
Udźwig robota
125 kg
Zasięg robota
3100 mm
robot
R-2000/180F-27E
R-2000/180F-27E zapewnia niezawodną wydajność przy obsłudze ciężkich ładunków, łącząc wysoki udźwig z kompaktową konstrukcją, co czyni go szczególnie efektywnym rozwiązaniem w środowiskach produkcy...
osie
6
Udźwig robota
180 kg
Zasięg robota
2655 mm
robot
R-2000/210F-31E
R-2000/210F-31E łączy wysoki udźwig z dużym zasięgiem roboczym, stanowiąc idealne rozwiązanie do wymagających zastosowań automatyzacji przemysłowej. Dzięki udźwigowi 210 kg i zasięgowi 3100 mm, ten...
osie
6
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
3100 mm
robot
R-2000/210R-31E
R-2000/210R-31E łączy wysoki udźwig z optymalnym wykorzystaniem przestrzeni roboczej, stanowiąc idealne rozwiązanie do wymagających zastosowań automatyzacji przemysłowej. Dzięki udźwigowi 210 kg i ...
osie
6
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
3095 mm
robot
R-2000/225F-27E
R-2000/225F-27E zapewnia większą elastyczność w obsłudze materiałów, łącząc udźwig 225 kg, który można zwiększyć do 240 kg, z kompaktowym zasięgiem 2655 mm. Ten montowany na posadzce, 6-osiowy robo...
osie
6
Udźwig robota
225 kg
Zasięg robota
2655 mm
robot
R-2000/270R-31E
R-2000/270R-31E został zaprojektowany do wymagających aplikacji automatyzacji, w których niezbędny jest wysoki udźwig i optymalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej. Dzięki udźwigowi 270 kg i z...
osie
6
Udźwig robota
270 kg
Zasięg robota
3095 mm
robot
R-2000/300F-27E
R-2000/300F-27E zapewnia maksymalną wydajność w zakresie przenoszenia ciężkich ładunków w najbardziej wymagających zastosowaniach automatyki przemysłowej, oferując imponujący udźwig 300 kg przy kom...
osie
6
Udźwig robota
300 kg
Zasięg robota
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/100P
R-2000𝑖C/100P zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności w aplikacjach typu prasa–prasa w sektorze motoryzacyjnym oraz w produkcji komponentów motoryzacyjnych. Zaprojektowany z myślą o zapewni...
osie
6
Udźwig robota
100 kg
Zasięg robota
3540 mm
robot
R-2000𝑖C/125L
R-2000𝑖C/125L jest 6-osiowym robotem osiowym zaprojektowanym jako wszechstronne urządzenie z długim ramieniem do zastosowań wymagających dużego udźwigu i doskonałej powtarzalności. Dzięki zwiększon...
osie
6
Udźwig robota
125 kg
Zasięg robota
3100 mm
robot
R-2000𝑖C/165F
R-2000𝑖C/165F to 6-osiowy robot zaprojektowany jako wszechstronne urządzenie do obsługi ciężkich ładunków o masie do 165 kg. Model ten charakteryzuje się smukłą konstrukcją nadgarstka, co umożliwia...
osie
6
Udźwig robota
165 kg
Zasięg robota
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/165R
R-2000𝑖C/165R to wszechstronny 6-osiowy robot przez-naczony do montażu na stojaku, stanowiący idealne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić cenną przestrzeń na podłodze. Ten uniwersalny robot dyspon...
osie
6
Udźwig robota
165 kg
Zasięg robota
3095 mm
robot
R-2000𝑖C/190S
R-2000𝑖C/190S to 6-osiowy robot osiowy zaprojektowany z myślą o precyzyjnej obróbce skrawaniem. Dzięki możliwości frezowania różnych materiałów stanowiących wyzwanie, w tym tworzyw sztucznych, żywi...
osie
6
Udźwig robota
190 kg
Zasięg robota
2040 mm
robot
R-2000𝑖C/210F
R-2000𝑖C/210F to 6-osiowy robot zaprojektowany jako wszechstronne rozwiązanie do obsługi ciężkich ładunków o masie do 210 kg. Model ten charakteryzuje się smukłą konstrukcją nadgarstka, co pozwala ...
osie
6
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/210L
R-2000𝑖C/210L to 6-osiowy robot o wyjątkowej sztywności i ogromnym udźwigu 210 kg. Dzięki zwiększonemu zasięgowi do 3100 mm, robot ten ofe-ruje maksymalną elastyczność, umożliwiając wydajną pracę w...
osie
6
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
3100 mm
robot
R-2000𝑖C/210R
R-2000𝑖C/210R to wszechstronny 6-osiowy robot przeznaczony do montażu na stojaku, stanowiący doskonałe rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić cenną przestrzeń na podłodze. Ten wszechstronny robot ma ...
osie
6
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
3095 mm
robot
R-2000𝑖C/210WE Wash
R-2000𝑖C/210WE to potężny i wytrzymały 6-osiowy robot przemysłowy zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach. Dzięki standardowej ochronie IP67 jest odporny na wilgoć, kurz i zabrudzenia, co czyn...
osie
6
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
2450 mm