R-1000𝑖A/80F
Udział
R-1000𝑖A/80F to niezawodny robot zaprojektowany do obsługi średnich ładunków z dużą prędkością. Dzięki możliwości szybkiego przyspieszania osiąga wydajne czasy cyklu w takich zastosowaniach jak spawanie, manipulacja czy paletyzacja. Sześć osi zapewnia dużą elastyczność w szerokim zakresie zastosowań. Wyposażony w standardową ochronę nadgarstka, robot skutecznie pracuje w środowiskach wilgotnych i zapylonych, co czyni go wszechstronnym i niezawodnym wyborem dla wielu zastosowań i potrzeb przemysłowych.
Udźwig robota
80 kg
Zasięg robota
2230 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Zgrzewanie punktowe
Zapewnij wysoką jakość spoin i zwiększ produktywność dzięki robotom do zgrzewania punktowego. Integracja ich jako niezbędnego elementu nowoczesnych procesów produkcyjnych zapewnia niezawodność i stałą wydajność. Gwarantują stałą jakość spoin, skracają czas produkcji i minimalizują błędy ludzkie. Niższe koszty pracy, mniejsze marnotrawstwo materiałów i możliwość pracy w trybie 24/7 w celu zwiększenia ogólnej wydajności produkcji.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.