Wyszukiwarka robotów
Znajdź odpowiedni produkt za pomocą wyszukiwarki robotów. Aby zawęzić wyszukiwanie, wybierz dowolne z dostępnych kryteriów. Zaznaczaj i odznaczaj pola wyboru, aby dostosować wyniki wyszukiwania. Kliknij na wyniki, aby przejść do strony modelu, którego szukasz.
Zawęź wyszukiwanie
128 Roboty – 113-128 Roboty
robot
R-2000𝑖C/220U
Robot R-2000𝑖C/220U ma unikalną konfigurację odwróconą do góry nogami oraz 6-osiową elastyczność, co maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni i zapewnia niezrównaną wydajność. Idealny do ciasnych pr...
osie
6
Udźwig robota
220 kg
Zasięg robota
2518 mm
robot
R-2000𝑖C/240F
R-2000𝑖C/240F to 6-osiowy robot zaprojektowany jako wszechstronne rozwiązanie do obsługi ciężkich ładunków o masie do 240 kg. Ten model chara-kteryzuje się smukłą konstrukcją nadgarstka, co pozwala...
osie
6
Udźwig robota
240 kg
Zasięg robota
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/270F
R-2000𝑖C/270F jest zdecydowanie najsilniejszym robotem w serii R-2000. Jest to 6-osiowy robot zaprojektowany jako wszechstronne rozwiązanie do obsługi ciężkich ładunków o masie do 270 kg. Dzięki st...
osie
6
Udźwig robota
270 kg
Zasięg robota
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/270R
R-2000𝑖C/270R to wszechstronny 6-osiowy robot przez-naczony do montażu na stojaku, stanowiący doskonałe rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić cenną przestrzeń na podłodze. Dzięki wzmocnionemu ramien...
osie
6
Udźwig robota
270 kg
Zasięg robota
3095 mm
robot
R-2000𝑖D/100FH
Dzięki udźwigowi 100 kg R-2000𝑖D/100FH idealnie nadaje się do wielu zadań związanych z obsługą w niemal każdej aplikacji. Jego konstrukcja z pustym ramieniem umożliwia całkowicie wewnętrzne prowadz...
osie
6
Udźwig robota
100 kg
Zasięg robota
2605 mm
robot
R-2000𝑖D/165FH
R-2000𝑖D/165FH to model robota z przelotowym ramieniem o udźwigu 165 kg, który idealnie nadaje się do wszystkich zastosowań wymagających prowadzenia przewodów procesowych, takich jak zgrzewanie pun...
osie
6
Udźwig robota
165 kg
Zasięg robota
2605 mm
robot
R-2000𝑖D/210FH
Dzięki imponującemu udźwigowi 210 kg, R-2000𝑖D/210FH idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zadań związanych z obsługą ciężkich ładunków, a także do zgrzewania punktowego. Konstrukcja z pustym r...
osie
6
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
2605 mm
robot
SR-12𝑖A
SR-12𝑖A, o smukłej i lekkiej konstrukcji, został zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji z liniami montażowymi lub pakującymi. Wewnętrzne prowadzenie kabli i przewodów zapewnia czysty, n...
osie
4
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
900 mm
robot
SR-12𝑖A/C Food/Clean
SR-12𝑖A/C został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w pomieszczeniach czystych i przemyśle spożywczym. Spełnia wymagania normy ISO klasy 5. Jest wyposażony w białą powłokę epoksydową oraz smar...
osie
4
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
900 mm
robot
SR-20𝑖A
SR-20𝑖A, o smukłej i lekkiej konstrukcji, został zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji z liniami montażowymi lub pakującymi. Wewnętrzne prowadzenie kabli i przewodów zapewnia estetyczn...
osie
4
Udźwig robota
20 kg
Zasięg robota
1100 mm
robot
SR-3𝑖A
SR-3iA, z udźwigiem 3 kg oraz zasięgiem 400 mm w poziomie i 200 mm w pionie, jest doskonale przystosowany do małoskalowych zadań, takich jak montaż, przenoszenie elementów, inspekcja oraz pakowanie...
osie
4
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
400 mm
robot
SR-3𝑖A/C Food/Clean
SR-3𝑖A/C, został zaprojektowany do zastosowań w po-mieszczeniach czystych i przemyśle spożywczym. Spełnia wymagania normy ISO klasy 5. Jest wyposażony w białą powłokę epoksydową oraz smar dopuszczo...
osie
4
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
400 mm
robot
SR-3𝑖A/U
SR-3𝑖A/U, robot montowany na suficie, na nowo definiuje wydajność dzięki szybkiemu i precyzyjnemu działaniu, eliminując "martwą strefę" powszechnie kojarzoną z tradycyjnymi robotami SCARA. Jego uni...
osie
4
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
350 mm
robot
SR-6𝑖A
SR-6𝑖A to doskonały wybór do zastosowań montażowych, pick & place, inspekcji i pakowania, wymagających udźwigu do 6 kg. Dzięki kompaktowej podstawie SR-6𝑖A oferuje szybkość i precyzję w zakresie 36...
osie
4
Udźwig robota
6 kg
Zasięg robota
650 mm
robot
SR-6𝑖A/C Food/Clean
SR-6𝑖A/C, został zaprojektowany do zastosowań w po-mieszczeniach czystych i przemyśle spożywczym. Spełnia wymagania normy ISO klasy 5. Jest wyposażony w białą powłokę epoksydową oraz smar dopuszczo...
osie
4
Udźwig robota
6 kg
Zasięg robota
650 mm
robot
SR-9𝑖A/R
SR 9𝑖A/R to montowany na stelażu robot typu SCARA, zaprojektowany do szybkiego i niezawodnego transportu małych komponentów, takich jak moduły ogniw słonecznych. Dzięki udźwigowi 9 kg i zasięgowi 6...
osie
4
Udźwig robota
9 kg
Zasięg robota
620 mm