Skip to main content
The FANUC R-2000/220U-25C is a upside-down robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/220U

Robot R-2000𝑖C/220U ma unikalną konfigurację odwróconą do góry nogami oraz 6-osiową elastyczność, co maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni i zapewnia niezrównaną wydajność. Idealny do ciasnych przestrzeni, oferuje wysoki poziom precyzji i imponujący udźwig 220 kg. Niezależnie od tego, czy jest montowany na suficie, czy integrowany w komórkach, gdzie przestrzeń jest na wagę złota, R-2000𝑖C/220U wyróżnia się wydajnością i niezawodnością.
Udźwig robota
220 kg
Zasięg robota
2518 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Konstrukcja oszczędzająca miejsce

Maksymalizuj przestrzeń i unikaj ryzyka kolizji, montując tego robota pod sufitem. Ta inteligentna funkcja pozwala na współpracę kilku robotów w bliskim sąsiedztwie przy skróconych czasach cykli.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Mocny i precyzyjny

Manipuluj i obrabiaj duże detale o wadze do 220 kg, montując robota pod sufitem. Osiągnij wysoki poziom precyzji dzięki mocnemu i wytrzymałemu nadgarstkowi.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Zminimalizowane ryzyko zakłóceń

Zapobiegaj zaczepianiu się i zakłóceniom dzięki integracji wszystkich instalacji w ramieniu robota, takich jak silnik, sygnały I/O oraz sprężone powietrze.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
220 kg
Zasięg robota
2518 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
montaż sufitowy
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Lider w branży dla niemal wszystkich zastosowań wymagających robotów o dużym udźwigu. Poznaj naszą serię R-2000 już teraz!

Zainspiruj się