Skip to main content
The FANUC R-2000/240F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/240F

R-2000𝑖C/240F to 6-osiowy robot zaprojektowany jako wszechstronne rozwiązanie do obsługi ciężkich ładunków o masie do 240 kg. Ten model chara-kteryzuje się smukłą konstrukcją nadgarstka, co pozwala na uzyskanie doskonałych czasów cyklu i wydajną pracę. Jego kompaktowa obudowa została specjalnie zaprojektowana w celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni, umożliwiając pracę w bliskim sąsiedztwie innych robotów. Idealny do środowisk, w których przestrzeń jest ograniczona, a wydajność kluczowa, R-2000𝑖C/240F zapewnia zarówno wysoką wydajność, jak i wszechstronność.
Udźwig robota
240 kg
Zasięg robota
2655 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Silny robot do podnoszenia

Radź sobie z wymagającymi zadaniami transportu materiałów w różnych branżach dzięki ogromnemu udźwigowi.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Konstrukcja oszczędzająca miejsce

Oszczędzaj miejsce na podłodze i efektywnie wykorzystuj przestrzeń produkcyjną dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji. Maksymalizuj przestrzeń, umożliwiając robotom pracę blisko siebie.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Szybkie operacje

Zwiększ produktywność i osiągaj doskonałe czasy cykli dzięki wąskiemu nadgarstkowi - idealne rozwiązanie do szybkiego zgrzewania punktowego.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specjalista ds. zgrzewania punktowego

Obsługując wszystkie dostępne opcje zgrzewania punktowego, ten model jest spraw-dzonym wyborem zapewniającym maksymalną wydajność i wysoką dostępność systemu. Skorzystaj z łatwej instalacji oraz kompaktowej konstrukcji oszczędzającej miejsce.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
240 kg
Zasięg robota
2655 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Lider w branży dla niemal wszystkich zastosowań wymagających robotów o dużym udźwigu. Poznaj naszą serię R-2000 już teraz!

Zainspiruj się