Skip to main content
The FANUC R-2000/165F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/165FH

R-2000𝑖D/165FH to model robota z przelotowym ramieniem o udźwigu 165 kg, który idealnie nadaje się do wszystkich zastosowań wymagających prowadzenia przewodów procesowych, takich jak zgrzewanie punktowe lub manipulacja materiałami. Konstrukcja z pustym ramieniem umożliwia całkowicie wewnętrzne prowadzenie kabli, a zintegrowane przewody procesowe są łatwo dostępne i mogą być niezależnie wymieniane dzięki szerokim otworom serwisowym. Okablowanie zostało zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i łatwej konserwacji, co skraca czas i ogranicza koszty. Dzięki minimalnym wymiarom podstawy (678 × 536 mm), model ten pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń produkcyjną i — dzięki swojej kompaktowej konstrukcji — jest łatwy do zintegrowania.
Udźwig robota
165 kg
Zasięg robota
2605 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Zoptymalizowane przewody o długiej żywotności

Ogranicz czas i koszty konserwacji dzięki przewodom zaprojektowanym z myślą o wysokiej trwałości i łatwej konserwacji.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Kompaktowa konstrukcja oszczędzająca miejsce

Oszczędzaj cenną przestrzeń na hali produkcyjnej dzięki kompaktowej konstrukcji zajmującej niewiele miejsca.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Inteligentne zarządzanie okablowaniem

Zapobiegaj zakłóceniom sprzętu systemowego i wydłuż żywotność kabli, prowadząc je przez inteligentny, przelotowy nadgarstek.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specjalista ds. zgrzewania punktowego

Obsługując wszystkie dostępne opcje zgrzewania punktowego, ten model jest spraw-dzonym wyborem zapewniającym maksymalną wydajność i wysoką dostępność systemu. Skorzystaj z łatwej instalacji oraz kompaktowej konstrukcji oszczędzającej miejsce.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
165 kg
Zasięg robota
2605 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Lider w branży dla niemal wszystkich zastosowań wymagających robotów o dużym udźwigu. Poznaj naszą serię R-2000 już teraz!

Zainspiruj się

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

Roboty FANUC zapewniają firmie Brose Sitech przewagę konkurencyjną

Branża motoryzacyjna stawia wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie wydajności, jakości i efektywności kosztowej. Aby zapewnić niezawodną, powtarzalną i ekonomiczną produkcję przy maksymalnej dostępności maszyn, automatyzacja odgrywa kluczową rolę. W takim środowisku wybór odpowiedniego dostawcy robotów ma strategiczne znaczenie.