Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 225 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/225F-27E

R-2000/225F-27E zapewnia większą elastyczność w obsłudze materiałów, łącząc udźwig 225 kg, który można zwiększyć do 240 kg, z kompaktowym zasięgiem 2655 mm. Ten montowany na posadzce, 6-osiowy robot przemysłowy został zoptymalizowany pod kątem obsługi cięższych zespołów oraz aplikacji wymagających większych narzędzi montowanych na końcu ramienia robota, bez konieczności zwiększania rozmiaru stanowiska produkcyjnego. Dzięki powtarzalności na poziomie ±0,05 mm, R-2000/225F-27E zapewnia precyzyjną i stabilną pracę, pomagając producentom utrzymać wysoką produktywność, efektywnie wykorzystywać dostępną przestrzeń oraz zapewniać niezawodną jakość procesów w wymagających środowiskach automatyzacji.
Udźwig robota
225 kg
Zasięg robota
2655 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zwiększony udźwig

Zwiększ udźwig robota z 225 kg do 240 kg, co zapewni Ci większą elastyczność przy pracy z cięższymi elementami, większymi zespołami montażowymi oraz bardziej rozbudowanymi narzędziami montowanymi na
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Zyskaj więcej przestrzeni na hali produkcyjnej dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji. Optymalnie wykorzystuj dostępną powierzchnię i twórz stanowiska, w których roboty mogą pracować bliżej siebie,
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Stworzony z myślą o inteligentnej automatyzacji

Łatwo integruj rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji oraz zaawansowane technologie automatyzacji, zwiększając efektywność procesów i przygotowując produkcję na przyszłe wyzwania.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Gotowy do pracy w trudnych warunkach przemysłowych

Stworzony do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Dzięki klasie szczelności IP67 dla nadgarstka i IP54 dla korpusu robot jest skutecznie chroniony przed pyłem i wilgocią, zapewniając niezawod
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Zaprojektowany z myślą o niezawodnym działaniu

Poświęcaj mniej czasu na rutynowe czynności konserwacyjne, a więcej na utrzymanie ciągłości produkcji.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Niskie koszty eksploatacji

Obniżaj koszty operacyjne poprzez ograniczenie zużycia energii oraz eliminację konieczności wymiany baterii.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Wyższa jakość i powtarzalność produkcji.

Utrzymuj niezmiennie wysoką jakość produktów nawet podczas obsługi ciężkich lub złożonych komponentów dzięki zwiększonej sztywności konstrukcji oraz wysokiej precyzji ruchu robota.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specjalista od zgrzewania punktowego

Przystosowany do realizacji wszystkich typowych aplikacji zgrzewania punktowego, ten model zapewnia maksymalną wydajność oraz niezawodną pracę, wspierając utrzymanie wysokiej dostępności produkcji.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Dane techniczne

Kontroler
Kontroler
R-50𝑖A Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
225 kg
Zasięg robota
2655 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz, aby uzyskać dodatkowe informacje

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Poznaj serię produktów

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Seria R-2000/E

Stworzony do najbardziej wymagających zadań związanych z obsługą ciężkich detali.

Zainspiruj się