Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000𝑖C/210WE Wash

R-2000𝑖C/210WE to potężny i wytrzymały 6-osiowy robot przemysłowy zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach. Dzięki standardowej ochronie IP67 jest odporny na wilgoć, kurz i zabrudzenia, co czyni go idealnym do wymagających zadań. Jego w pełni zmywalna konstrukcja, wyposażona w specjalną ochronę antykorozyjną przekładni i powierzchni zewnętrznej, zapewnia długotrwałą trwałość. Model ten jest w stanie udźwignąć ładunki o masie 210 kg, dzięki czemu doskonale sprawdza się w branżach wymagających wysokiej niezawodności i wydajności w trudnych warunkach.
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
2450 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Wysoka wydajność

Transportuj detale lub narzędzia czyszczące z ładunkiem do 210 kg, korzystając z jednego z najmocniejszych robotów przeznaczonych do środowisk myjących.
Pictogram for

100% wodoodporność

Ten potężny robot myjący o całkowicie szczelnym projekcie i stopniu ochrony IP67 spełnia wymagania środowisk mycia.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Niezwykle wytrzymały

Skorzystaj ze specjalnej ochrony antykorozyjnej nałożonej na reduktor i powierzchnię zewnętrzną. Bez wysiłku radź sobie z wysokim ciśnieniem i nieprzewidywalnymi siłami podczas procesu mycia.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Odporność na wilgoć i detergenty

Bez obaw można stosować różnorodne detergenty i środki dezynfekujące, a w razie potrzeby poszczególne detergenty można nawet przetestować pod kątem zgodności.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Zminimalizowane ryzyko zakłóceń

Zmniejsz ryzyko zakłóceń i korzystaj z bezpiecznego prowadzenia wszystkich wewnętrznych instalacji, takich jak kable, przewody powietrzne itp., umieszczonych w wytrzymałym, elastycznym wężu, który jest dodatkowo oczyszczany powietrzem.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
2450 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Lider w branży dla niemal wszystkich zastosowań wymagających robotów o dużym udźwigu. Poznaj naszą serię R-2000 już teraz!

Zainspiruj się