Skip to main content
The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210R

R-2000𝑖C/210R to wszechstronny 6-osiowy robot przeznaczony do montażu na stojaku, stanowiący doskonałe rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić cenną przestrzeń na podłodze. Ten wszechstronny robot ma olbrzymią kopertę pracy wynoszącą 3095 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się do zwiększania produktywności w w instalacjach półkowych, w tym przy obsłudze pras, obróbce CNC oraz różnorodnych zastosowaniach związanych z obsługą maszyn. Jego konstrukcja zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni, jednocześnie oferując zwiększoną efektywność operacyjną i produktywność. Wyposażony w kompaktowy pakiet przewodów, doskonale sprawdza się również jako robot do zgrzewania punktowego.
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
3095 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maksymalny zakres pracy

Montaż na stojaku w połączeniu z ogromnym zasięgiem tego modelu wynoszącym 3095 mm ułatwia dotarcie do narzędzia w odpowiednim miejscu, niezależnie od miejsca pracy.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Duża wszechstronność

Oszczędzaj cenną powierzchnię i zwiększ wszechstronność instalacji, montując robota na stojaku.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specjalista ds. zgrzewania punktowego

Obsługując wszystkie dostępne opcje zgrzewania punktowego, ten model jest spraw-dzonym wyborem zapewniającym maksymalną wydajność i wysoką dostępność systemu. Skorzystaj z łatwej instalacji oraz kompaktowej konstrukcji oszczędzającej miejsce.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
210 kg
Zasięg robota
3095 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Lider w branży dla niemal wszystkich zastosowań wymagających robotów o dużym udźwigu. Poznaj naszą serię R-2000 już teraz!

Zainspiruj się