Skip to main content
The FANUC R-1000iA/80H is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80H

R-1000𝑖A/80H został zaprojektowany z myślą o wydajnej i oszczędzającej miejsce paletyzacji. Smukła konstrukcja i niewielkie wymiary sprawiają, że doskonale sprawdza się na stanowiskach o ograniczonej przestrzeni. Znany z szybkiej pracy i wytrzymałej piątej osi, robot ten wyróżnia się w zastosowaniach paletyzacyjnych wymagających wysokiej przepustowości i niezawodności. Idealny dla operacji, które wymagają maksymalizowania wydajności bez poświęcania przestrzeni, R-1000𝑖A/80H jest świadectwem precyzyjnej inżynierii i praktycznego podejścia do projektowania.
Udźwig robota
80 kg
Zasięg robota
2230 mm
osie
5
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Czysty design robota

Zapobiegaj zaczepianiu się kabli i zakłóceniom dzięki czystemu projektowi konstrukcji robota oraz korzystaj ze zintegrowanych usług prowadzonych przez ramię robota. Idealne rozwiązanie do wyjątkowo kompaktowych komórek produkcyjnych.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Stopień ochrony IP67 w standardzie

Wodoszczelny i odporny na pył nadgarstek oraz ramię J3 zapewniają najdłuższą możliwą żywotność i wyjątkowy czas pracy bez przestojów.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Dodatkowa wszechstronność

Montaż tego kompaktowego robota jest możliwy zarówno na podłożu, jak i w pozycji wiszącej, co zapewnia dużą wszechstronność.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Zbudowany z myślą o prędkości

Przyspiesz swoją produkcję. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej szybkości i niezawodności, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w automatyzacji.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
80 kg
Zasięg robota
2230 mm
osie
5
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image R-1000iA/80F

Seria R-1000

Wszechstronność, niezawodność i światowej klasy wydajność robotów do średnich ładunków. Odkryj naszą serię R-1000 już teraz!

Zainspiruj się