Skip to main content
The FANUC R-2000/165F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/165F

R-2000𝑖C/165F to 6-osiowy robot zaprojektowany jako wszechstronne urządzenie do obsługi ciężkich ładunków o masie do 165 kg. Model ten charakteryzuje się smukłą konstrukcją nadgarstka, co umożliwia osiąganie doskonałych czasów cyklu i wydajną pracę. Jego kompaktowa budowa oraz możliwość pracy w pozycji odwróconej zostały opracowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni, umożliwiając pracę w bliskim sąsiedztwie innych robotów. Idealny do środowisk, w których przestrzeń jest ograniczona, a produktywność kluczowa, R-2000𝑖C/165F łączy wysoką wydajność z wyjątkową wszechstronnością.
Udźwig robota
165 kg
Zasięg robota
2655 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Poznaj R-2000𝑖C/165F

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Skróć czasy cykli i zyskaj większą elastyczność projektów cel roboczych, umożliwiając kilku robotom pracę w bliskim sąsiedztwie dzięki inteligentnej funkcji odwracania.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Szybkie operacje

Zwiększ produktywność i osiągaj doskonałe czasy cykli dzięki wąskiemu nadgarstkowi - idealne rozwiązanie do szybkiego zgrzewania punktowego.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specjalista ds. zgrzewania punktowego

Obsługując wszystkie dostępne opcje zgrzewania punktowego, ten model jest spraw-dzonym wyborem zapewniającym maksymalną wydajność i wysoką dostępność systemu. Skorzystaj z łatwej instalacji oraz kompaktowej konstrukcji oszczędzającej miejsce.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
165 kg
Zasięg robota
2655 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Lider w branży dla niemal wszystkich zastosowań wymagających robotów o dużym udźwigu. Poznaj naszą serię R-2000 już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatyzacja to najlepsze lekarstwo w DEMO

Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Producent okapów kuchennych korzysta z zalet robotów FANUC

Współpraca między FANUC a producentem okapów kuchennych Silverline, która rozpoczęła się od specjalnego projektu zautomatyzowanego klejenia w 2015 roku, doprowadziła do tego, że w fabryce firmy w Turcji pracuje obecnie 17 robotów. FANUC regularnie spotyka sie z sytuacjami, gdzie pierwsze inwestycje w roboty prowadzą do niemal natychmiastowego uświadomienia sobie, że produkcja może osiągnąć zupełnie nowe poziomy wydajności.