Skip to main content
The M-710𝑖C/50S is a short-arm multipurpose robot which excels in accessing narrow machines and confined workspaces.

M-710𝑖C/50S

M-710𝑖C/50S to uniwersalny robot z krótkim ramieniem, który łączy szybkość z dostępnością. Ten 6-osiowy model znany jest z wysokich prędkości osiowych, zapewniających szybkie i płynne operacje. Zaprojektowany specjalnie jako kompaktowa wersja z krótkim ramieniem, doskonale sprawdza się w obsłudze wąskich maszyn i ograniczonych przestrzeniach roboczych. Smukły nadgarstek, sztywne ramię oraz niewielki obrys pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni. M-710𝑖C/50S charakteryzuje się wyjątkową powtarzalnością ± 0,04 mm, co czyni go niezawodnym i precyzyjnym narzędziem do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.
Udźwig robota
50 kg
Zasięg robota
1359 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Przygotowany na trudne warunki środowiskowe

Idealny wybór do zapylonych i wilgotnych środowisk, stopień ochrony IP67 dla nadgarstka i IP54 dla korpusu chroni robota przed wilgocią i pyłem.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Elastyczny projekt komórki roboczej

Zminimalizuj czasy cykli i osiągnij niezrównaną elastyczność dzięki płynnie skoordynowanym robotom pracującym obok siebie bez zakłóceń dzięki możliwości odwracania.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Wysoka sztywność mechaniczna

Idealny wybór do zastosowań wymagających stałej siły, takich jak polerowanie, grato-wanie oraz zastosowań procesowych na przykład obsługi detali.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Łatwy dostęp do wąskich otworów

Dostęp do ciasnych przestrzeni bez ryzyka zaczepienia dzięki kompaktowemu ramieniu J3.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Silny i precyzyjny

Podnoś do 50 kg i korzystaj z wyjątkowej powtarzalności ± 0,04 mm.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompaktowa komórka robocza

Zmaksymalizuj elastyczność dzięki kompaktowej konstrukcji, która umożliwia łatwy dostęp nawet w ciasnych przestrzeniach.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
50 kg
Zasięg robota
1359 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Seria M-710

Smukły nadgarstek, kompaktowa konstrukcja — robot do średnich ładunków. Odkryj naszą serię M-710 już teraz!

Zainspiruj się