Skip to main content
M-800/60-20B. Image for website.

M-800/60-20B

Robot M-800/60-20B zapewnia wyjątkową dokładność trajektorii, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej precyzji, takich jak cięcie laserowe, spawanie oraz inne procesy o krytycznym znaczeniu dokładności. Zaprojektowany z myślą o wydajności, podnosi jakość rezultatów bez wpływu na szybkość produkcji — gwarantując zarówno precyzję, jak i efektywność.
Udźwig robota
60 kg
Zasięg robota
2040 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Wysoka precyzja

Twój wybór dla wyjątkowej dokładności i precyzji w różnych zastosowaniach dzięki sztywnej i wytrzymałej konstrukcji.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Bezwzględna dokładność pozycjonowania

Skorzystaj z bezwzględnej dokładności pozycjonowania dzięki funkcji kalibracji FANUC 𝑖R Calibration Signature w standardzie.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Wysoka wydajność

Zwiększ wydajność precyzyjnych zastosowań, takich jak cięcie laserem 3D, dzięki wyjątkowej wydajności ruchu.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Bezproblemowa integracja

Uprość integrację i obniż koszty dzięki zintegrowanym usługom, takim jak standardowa konfiguracja 8 wejść i 8 wyjść dla usług pneumatycznych i elektrycznych.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-50𝑖A Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
60 kg
Zasięg robota
2040 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz, aby uzyskać dodatkowe informacje

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image of M-800iA/60. EMO Hanover 2023. Application shows Laser welding of sheet metal. High res.

Seria M-800

Seria M-800 pozwala wynieść precyzyjne aplikacje na nowy poziom.

Zainspiruj się