M-810/190-20B
Udział
FANUC M-810/190-20B został zaprojektowany do wymagających zadań związanych z manipulacją i obróbką, w których kluczowe znaczenie mają zarówno udźwig, jak i precyzja. Zapewnia niezawodną i powtarzalną pracę podczas obsługi ciężkich detali oraz dużych narzędzi w szerokim obszarze roboczym.
Dzięki udźwigowi 190 kg oraz zasięgowi 2040 mm robot oferuje optymalne połączenie wytrzymałości i elastyczności, gwarantując stabilną realizację procesów nawet przy dużych obciążeniach. Solidna konstrukcja mechaniczna pozwala utrzymać wysoką dokładność także w wymagających warunkach pracy.
Model M-810/190-20B zapewnia powtarzalność ±0,02 mm, umożliwiając precyzyjne i powtarzalne ruchy. Dzięki temu doskonale sprawdza się w aplikacjach wymagających dokładnego prowadzenia narzędzia oraz utrzymania wysokiej jakości procesu.
Udźwig robota
190 kg
Zasięg robota
2040 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne rozwiązanie dla Twojej aplikacji
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Montaż
Zautomatyzuj procesy montażu za pomocą robotów, aby osiągnąć znaczące korzyści w porównaniu z metodami ręcznymi. Zapewniają niezrównaną precyzję i spójność, redukując liczbę błędów i gwarantując wysoką jakość produkcji. Zwiększenie szybkości produkcji poprzez umożliwienie ciągłej pracy bez zmęczenia poprawia wydajność. Zwiększ produktywność, jakość i bezpieczeństwo, czyniąc automatyzację strategiczną inwestycją dla każdej operacji produkcyjnej.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.