M-900𝑖B/360E
Udział
Robot M-900𝑖B/360E oferuje elastyczne możliwości obsługi i pozycjonowania. Dzięki imponującemu udźwigowi do 360 kg oraz kompaktowej konstrukcji oszczędza cenną przestrzeń, sprawdzając się doskonale w montażu,
przenoszeniu elementów i załadunku. Możliwość montażu zarówno na podłodze, jak i na suficie, zapewnia dopasowanie do różnych układów produkcyjnych. Wyposażony w 6 osi zapewnia wysoką precyzję operacji i krótsze czasy cykli, a ulepszony system chłodzenia gwarantuje wydajną pracę nawet przy większym obciążeniu.
Udźwig robota
360 kg
Zasięg robota
2655 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Case Studies
Aplikacje
Branże
Get Inspiration from Other's Success
E. BRUDERER MASCHINENFABRIK AG
W pełni zautomatyzowana obsługa obrabiarek z zintegrowaną szyną jako 7. osią
Wyzwanie polegało na zautomatyzowaniu załadunku półfabrykatów i odbioru gotowych części z dwóch dużych centrów tokarsko-frezarskich przy jednoczesnym zachowaniu ich dostępności dla pracowników. Firma Roth Technik rozwiązała ten problem, instalując ramię FANUC M-900𝑖B/360E na szynie podwieszanej z automatyczną wymianą chwytaków. Ta automatyzacja pozwala firmie BRUDERER wykonywać zadania o pięć godzin szybciej na maszynę każdego dnia, umożliwiając produkcję bez nadzoru w nocy i w weekendy.
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.