M-900𝑖B/700E
Udział
Robot M-900𝑖B/700E został zaprojektowany z myślą o zwiększonym udźwigu i precyzji. Ten 6-osiowy model może obsługiwać ładunki do 700 kg, co czyni go idealnym do wymagających zastosowań związanych z podnoszeniem, załadunkiem, rozładunkiem i obsługą, typowych dla branży metalowej, motoryzacyjnej i budowlanej. Jego wyjątkowo sztywna konstrukcja zapewnia niezawodność, dzięki czemu doskonale sprawdza się w aplikacjach wymagających stałej siły.
Udźwig robota
700 kg
Zasięg robota
2832 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.