Skip to main content
The FANUC M-710/20-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20L

M-710𝑖/20L to uniwersalny robot z długim ramieniem, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wydajności i precyzji. Doskonale sprawdza się w obsłudze lżejszych ładunków w dużym obszarze roboczym, oferując wysokie prędkości osi dla wyjątkowej wydajności. Idealnie nadaje się do obsługi maszyn, szlifowania, polerowania, uszczelniania, gratowania, cięcia strumieniem wody i mycia. M-710𝑖C/20L posiada bardzo długie ramię J3 o zasięgu 3110 mm i imponującej powtarzalności ± 0,11 mm. Pyło- i wodoodporny nadgarstek sprawia, że robot doskonale nadaje się do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.
Udźwig robota
20 kg
Zasięg robota
3110 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Przygotowany na trudne warunki środowiskowe

Idealny wybór do zapylonych i wilgotnych środowisk, stopień ochrony IP67 dla nadgarstka i IP54 dla korpusu chroni robota przed wilgocią i pyłem.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Kompaktowa komórka robocza

Zmaksymalizuj elastyczność dzięki kompaktowej konstrukcji, która umożliwia łatwy dostęp nawet w ciasnych przestrzeniach.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Większa elastyczność i oszczędność miejsca dzięki montażowi na suficie lub pod kątem.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Najwyższa prędkość i wydajność ruchu

Wysoka prędkość osi i dokładne, solidne, specjalnie zaprojektowane reduktory i silniki zapewniają optymalną wydajność i niezrównaną niezawodność.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
20 kg
Zasięg robota
3110 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710

Smukły nadgarstek, kompaktowa konstrukcja — robot do średnich ładunków. Odkryj naszą serię M-710 już teraz!

Zainspiruj się